Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Statische Frequenzwandler für Schienen

Bewährte Lösung für 16,7-Hz- und 25HzBahnnetze, innovatives und optimiertes Ernährungskonzept für 50Hz- und 60Hz-Bahnnetze

Seit mehr als 40 Jahren sind die  statischen Frequenzumrichter (SFC) von Hitachi Energy die Referenz für Bahnanwendungen. Mit wegweisender Technologie und innovativen Steuerungsalgorithmen haben sie den Übergang vom traditionellen Eisenbahnnetz, das von rotierenden Maschinen gespeist wird, zu einem modernen Eisenbahnnetz ermöglicht, das von statischen Frequenzumrichtern gespeist wird, ohne Kompromisse bei Stabilität und Leistung einzugehen. 

Hitachi Energy schreibt diese Erfolgsgeschichte weiterhin durch die Erweiterung des Portfolios auf SFCs, die für die 50Hz- und 60Hz-Bahnnetzversorgung verwendet werden. 

Verwandtes Angebot

Bahn SFC Light - Lösung für 16,7Hz und 25Hz Schienenelektrifizierung
Schienen-SFC PCS6000 – Lösung für 50Hz und 60Hz Schienenelektrifizierung
Elektrifizierung von Eisenbahnen und städtischen Verkehrsmitteln