MicroSCADA X Historian
Eingebettete Sensoren und intelligente Geräte liefern Netzbetreibern Datenströme, die nun durch die Datenprotokollierungs- und Berichtsfunktionen von Hitachi Energy MicroSCADA X Historian zu aussagekräftigen Berichten und Analysen aufbereitet werden.
Diese fortschrittliche Funktion sammelt und archiviert mühelos die primären Prozessdaten und ermöglicht es dem Beobachter, diese zu visualisieren und zu analysieren.
Wichtigste Highlights
- Umfangreiche Erfassung Ihrer Stromversorgungsdaten
- Einfache intuitive Steuerung Ihrer komplexen Daten
- Drag-and-Drop-Oberfläche zur Erstellung der benötigten Berichte
- Erweitern Sie Ihren SCADA-Betrieb schnell
-
Produktdetails
Übersicht
Hitachi Energy MicroSCADA X Historian ist das Tool, mit dem Sie von wichtigen, genauen Netzinformationen profitieren können. Auf diese Weise wird verständlich, was in einem Stromnetz passiert ist und noch passiert.
Kosten- und Energieeinsparungen verbessern die zukünftige Leistung. MicroSCADA X Historian ist Teil der MicroSCADA X-Produktpalette, die gemeinsam Prozesse vereinfachen und die Effizienz verbessern.
Vorteile
- Eine genaue Ansicht des primären Prozesses ermöglicht eine faktenbasierte Entscheidungsfindung: MicroSCADA X Historian sammelt und speichert verschiedene Arten von Daten in einer Datenbank, die entwickelt wurde, um Hunderttausende von Werten über lange Zeiträume auf genaue und zuverlässige Weise zu archivieren.
- Die intuitive, einfache Bedienung gewährleistet die volle Nutzung der Funktionen: MicroSCADA X Historian sammelt und speichert verschiedene Arten von Daten in einer Datenbank, die entwickelt wurde, um Hunderttausende von Werten über lange Zeiträume auf genaue und zuverlässige Weise zu archivieren.
- MicroSCADA X Historian macht Messungen und Trends sichtbar und verständlich: Die fortschrittlichen Visualisierungen ermöglichen eine klare Darstellung von Informationen. Jeder Benutzer kann problemlos neue Berichte und Layouts erstellen, die sich an jede neue Situation anpassen.
- Schnelle und einfache Installation in vorhandene MicroSCADA X-Systeme ohne Serviceunterbrechungen: Erweitern Sie Ihr aktuelles MicroSCADA X-System mit dem Historian, um mit der Erfassung Ihrer Daten zu beginnen und sofort von den erweiterten Analysemöglichkeiten zu profitieren. Der Historian kann ohne Unterbrechung des Betriebs sicher an ein laufendes MicroSCADA X-System angeschlossen werden.