Relion REF650 Schutz und Steuerung von Mehrzweckzuführungen
Beim Modell REF650 handelt es sich um ein erweitertes Schutz- und Steuerrelais für Verteilersysteme. Es deckt Zuführungs-, Zwei-Winding-Transformatordifferenz-, Hochimpedanzdifferenz- und Verbindungsschutzanwendungen ab, um Verteilersystembetreiber und Industrieanlagen zu unterstützen. Die kompakte Größe und das modulare Design des Relais machen dieses konfigurierbare intelligente elektronische Gerät (IED) zu einer kostengünstigen Möglichkeit, eine Vielzahl von Schutzanforderungen zu erfüllen.
Wichtigste Highlights
- Kompakter Formfaktor als 3U 1/2 19” oder 3U 1/1 19” erhältlich
- Modulare Hardware
- Integrierte Touchscreen-HMI (optional)
- Skalierbares Design
-
Produktdetails
-
Ressourcen
-
Häufig gestellte Fragen
Übersicht
Mit der ständig wachsenden Anzahl an verteilten Energieressourcen (DERs), die online verfügbar sind, sind Mittelspannung zu wichtigen Verwaltern unserer Verteilersysteme geworden. Der REF650 ist eine kompakte, modulare Lösung, die die wesentlichen Funktionen der Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Sicherheit von Verteilersystemen mit kundenseitiger Erzeugung, Lagerung, Elektrofahrzeugen und mehr abdeckt.
Das Mittelspannung REF650 für Anwendungen mit Primärverteilungszuführung und -transformator bietet Zuführungsschutz und -steuerung. Sie überwacht auch Strom und Spannung, um Fehler im Inneren des Assets, wie Überlastungen, Kurzschlüsse oder Isolationsausfälle, schnell zu erkennen. Durch die schnelle Isolierung von Fehlern tragen alle diese Funktionen dazu bei, Systemschäden zu minimieren.
Flexibilität ist ein weiterer Vorteil des REF650. Es kann mit herkömmlichen Transformatoren verbunden werden und bringt die Vorteile einer digitalen Umspannstation in Ihre bestehenden Installationen. Das Relais ist flexibel genug, um sowohl industrielle als auch Unterübertragungsanwendungen zu unterstützen.
Darüber hinaus verfügt der REF650 über eine reduzierte Anzahl an Parametereinstellungen und vereinfachte Konfigurationen, die es Systembetreibern ermöglichen, schnell ihre eigenen Parameter einzustellen und die Inbetriebnahmezeit zu verkürzen.
Es verfügt auch über ein Field Service Tool (FST), das in die Schutz- und Steuerungs-ED-Managementsoftware PCM600 von Hitachi Energy integriert werden kann. Durch die Validierung Ihres Relais wird sichergestellt, dass es unter realen Fehlerbedingungen zuverlässig funktioniert. Der REF650 macht den Test- und Validierungsprozess einfach und bequem.
Funktionen
- Kompakter Formfaktor: Der REF650 eignet sich perfekt für Umgebungen mit begrenztem Platzbedarf, wie z. B. Niederspannungsfächer von Mittelspannungsschaltanlagen.
- Kostengünstig: Das modulare Design des neuen Produkts mit einer einzigen Box und mehreren Funktionen reduziert die Gesamtstückkosten erheblich, um die Schutz- und Steuerungsfunktionen zu erfüllen, was es zu einer budgetfreundlichen Option macht.
- Touchscreen, lokale Schnittstelle für menschliche Maschinen (LHMI): Der optionale Touchscreen bietet klare Ansichten von Messungen und Schaltstatus und macht den REF650 für Systembediener einfach zu bedienen.
- Modulares Design: Sie können das Relais mit Hardwaremodulen neu konfigurieren und erweitern, wodurch Sie die Flexibilität erhalten, Designänderungen zu integrieren.
- Genauigkeit: Der REF650 verwendet für alle Analogeingänge ein hochpräzises Analog/Digital (A/D)-System.
- Störungsaufzeichnung bei 4,8 kHz: Mit einer Abtastrate von 4.800 Abtastungen pro Sekunde zeichnet der REF650 präzise detaillierte Wellenformen von Spannung und Strom auf, was wertvolle Daten für die Analyse liefert.