Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Produktlinie RTU540

Produkt nicht mehr verfügbar.

Das gesuchte Produkt ist nicht mehr verfügbar.

Ersatz/Nachfolger ist die Produktlinie RTU530

Für weitere Informationen können Sie uns kontaktieren, indem Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche „Kontakt“ klicken.

​

Gateway-Produkt für Vertrieb und Unterübertragung. Überbrückt alte und neue Technologien und kombiniert bestehende Geräte und neue Normenprotokolle (wie IEC 61850) in einem Umspannwerk-Automatisierungssystem. Der RTU540 verfügt über erweiterte Funktionen wie eine programmierbare Logiksteuerung und eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, die einen sofortigen Einblick in den Status des Netzes ermöglicht. Das hochwertige, kompakte Metallgehäuse umfasst Eingangs- und Ausgangsmodule, die zu Platzeinsparungen im Schaltschrank führen.

  • Leistungsstarkes Protokoll-Gateway zur Überbrückung alter und neuer Technologien in einem System
  • Intelligentes Gerät zur automatisierten Last- und Spannungsregelung
  • Robustes und kompaktes Gehäuse für einen lüfterlosen Betrieb ermöglicht die Handhabung eines komplexen Netzwerks dank verteilter Intelligenz
  • Agile Funktionalität ermöglicht eine einfache Anpassung der Automatisierung an sich ändernde Systemanforderungen
  • Selektive Interpretation ermöglicht eine schnelle Entscheidungsfindung in der Netzwerksteuerungszentrale und sichert primäre Geräte
  • Kommunikationsredundanz für Sicherheit und Vertrauen in Ihr Netzwerk

 

Product image for: Produktlinie RTU540

Die Verantwortung für ein ganzes Netzwerk bringt Sie in die Situation, dass einige Geräte völlig neu sein könnten, während andere seit sehr langer Zeit arbeiten. RTU540 ist das perfekte Produkt, um sie in einem System zusammenzubringen. Als Gateway zwischen IEDs und Netzwerksteuerungssystemen (Kommunikationsprotokolle und Stationsbus) ist es in der Lage, Informationen aus allen Standardprotokollen zu interpretieren. Darüber hinaus ist unser Gateway perfekt, wenn Sie serielle E/As in Ihren digitalen Stationsbus integrieren möchten.

Wir bieten vollständige Protokollunterstützung und sind in der Lage, Ihre Daten zu digitalisieren. Die sich verändernde Topologie moderner elektrischer Netze erfordert eine konstante Spannungsregelung. Dies kann durch die Integration von RTU540 in den Transformator automatisiert werden. Das Gerät kann unabhängig von der Netzwerksteuerzentrale die Spannungspegel steuern und Signale senden, um diese anzupassen. So haben Sie die Zeit, sich auf wichtigere Themen in der Zentrale zu konzentrieren und sich darauf zu verlassen, dass die RTU540 die zuverlässige Lösung für die Automatisierung ist.

Erfahren Sie mehr

540cid01-nicht-spiegelt.jpg

540CID01: Basismodul

Basismodul RTU540 für DIN-Schienenmontage:

  • 4 serielle Schnittstelle (RS-232, RS-485)
  • 2x Ethernet-Schnittstelle (10/100BaseT)
  • 2 USB-Anschlüsse
  • Integrierte E/A (16 Binäreingänge, 8 Binärausgänge, 8 Analogeingänge
  • Stromversorgung 24 bis 125 V DC
  • (1 von n) Prüfung
  • Mit Anschlussschnittstelle an RTU500-E/A-Erweiterungsmodule
  • Prozessspannung R0001: 24 bis 60 V DC
  • Prozessspannung R0002: 110 bis 125 V DC