Lösungen auf Stationsebene
Um die Vorteile eines fortschrittlichen Energiesystemmanagements zu realisieren, ist die Automatisierung des lokalen Betriebs sowie die Erfassung, Auswertung und Weiterleitung von Daten zum Energiesystemstatus und Anlagenzustand an übergeordnete Systeme erforderlich. Die SAS600 Stationslösungen bieten Fernsteuerungs- und Überwachungsfunktionen für alle Arten von Umspannwerken, von der Verteilungsebene bis hin zu Hochvolt-Umspannwerken.
Station Level Solutions bietet eine zentrale Datenbank-, HMI- und Gateway-Funktionalität auf Umspannstationsebene. Die Kommunikationsnetzwerke der Umspannstation sind Teil der Lösung. Es verbindet und integriert die intelligenten elektronischen Geräte (Schachtsteuerungs- und Schutzgeräte) auf Schachtebene unter Verwendung der bewährten IEC 61850- Norm. Sie sind einfach zu bedienen und an kundenspezifische Anforderungen anzupassen.
Die skalierbaren modularen Systeme von Hitachi Energy dienen den folgenden Anwendungen:
Versorgungsunternehmen
Transport
erneuerbare Energie
Intelligente Raster
Branchen
Führend in der digitalen Transformation für die Umspannwerksautomatisierung
Unser Angebot
Erfahren Sie mehr
Kraftübertragungsunterstationen sind sehr oft unbemannt und können physisch über einen ziemlich großen Bereich verteilt werden. Sie enthalten in der Regel nicht nur den Hochspannung, sondern auch die Unterübertragung und Verteilung. Es ist wichtig, ein gemeinsames Umspannwerksautomatisierungssystem für alle Spannungspegel zu haben, das eine zuverlässige Fernverbindung für betriebliche Zwecke bieten kann, und einen schnellen und sicheren Fernzugriff auf Daten für die Vorfallanalyse zu haben.
Typische Kundenanforderungen
- Unbemannte Umspannwerke
- Hohe Zuverlässigkeit für die Fernsteuerung
- Wechselt selten einmal in Betrieb
- Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
- Signifikante Anzahl von IEDs
- Ein, zwei, drei oder noch mehr Spannungspegel
- Einzel- oder Doppelsammelschiene plus Transferbus oder eineinhalb Schalterkonfiguration
- Schnelle Vorfallanalyse, die vom Wartungsteam benötigt wird
- Integration der Energiemessung zur Steuerung des Stromflusses
- Ein System zur Abdeckung aller Überwachungsfunktionen der Umspannstation
Funktionen
- Vollständig IEC 61850-konforme Umspannwerksautomatisierungslösungen
- Einfach zu bedienende und leistungsstarke Konstruktions- und Testwerkzeuge
- Skalierbare Architektur und Funktionalität
- Vereinfachte zukünftige Erweiterbarkeit von Funktionalität und Größe
- Robust mit integrierter Cybersicherheit
Optionen
- Erweiterte Automatisierungs-, Analyse- und Datenmanagementfunktionen
- Erweiterte Cybersicherheitsfunktionen
- Vollständig redundante Stationscomputer, HMIs und Gateways
- Nahtlose Kommunikationsredundanz gemäß IEC 62439-3 PRP
Produkte von Hitachi Energy
- MicroSCADA Pro SYS600, SYS600C,
- Stationsdatenmanager SDM600
Industriekunden müssen in der Regel mit Verteilerumspannstationen umgehen, die über den gesamten Bereich einer Fabrik oder eines Teils davon verteilt sind. Auch Übertragungsumspannstationen, die das Fabrikverteilungsnetz mit dem Stromnetz verbinden, können in den Geltungsbereich fallen. Umfassende Lösungen auf Umspannwerksebene sind der Schlüssel für eine zuverlässige Automatisierung sowie lokale und Fernsteuerung.
Typische Kundenanforderungen
- Bemannte oder unbemannte Umspannstationen
- Hohe Zuverlässigkeit für die Fernsteuerung
- Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
- Ein oder zwei Spannungspegel
- Konfiguration mit einer oder zwei Sammelschienen
- Verteilte mehrere Mittelspannungs-Unterstationen
- Zentrale Überwachung und Steuerung aller Umspannstationen
- Anschluss an DCS-System
Funktionen
- Vollständig IEC 61850-konforme Umspannwerksautomatisierungslösungen
- Einfach zu bedienende und leistungsstarke Konstruktions- und Testwerkzeuge
- Skalierbare Architektur und Funktionalität, hierarchisch
- Vereinfachte zukünftige Erweiterbarkeit von Funktionalität und Größe
- Robust mit integrierter Cybersicherheit
- Lastabwurf, Restaurierung, Hochgeschwindigkeitsbustransfer
Optionen
- Erweiterte Automatisierungs-, Analyse- und Datenmanagementfunktionen
- Erweiterte Cybersicherheitsfunktionen
- Höchste Kommunikationsverfügbarkeit mit Redundanz gemäß IEC 62439-3 PRP
- Kostenoptimierte Kommunikationsredundanz gemäß IEC 62439-3 HSR
Produkte von Hitachi Energy
- MicroSCADA Pro DMS600 (an der zentralen Steuerzentrale für erweiterte DMS-Funktionalität)
- MicroSCADA Pro SYS600, SYS600C (bei zentraler Steuerung für zentrale Automatisierung)
- Serie RTU500 (auf Umspannwerksebene für zentrale Automatisierung und Fernkommunikation)
- Station Data Manager SDM600 (auf Umspannstations- und zentraler Steuerungszentralenebene)