Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Überspannungsableiter für Systeme bis 1 kV

MVR ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalte, der gemäß IEC 60099-4 entwickelt und getestet wurde.

Es dient dem sicheren Schutz von Mittelspannungsanlagen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen.
 

Anwendungen

  • Leistungselektronik
  • Hochspannungskabelmantel
  • Motoren mit Niederspannung
  • Komponenten von Niederspannung-Sekundärgeräten

Warum Hitachi Energy?

  • Mehr als 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz
  • Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
  • Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
  • Eigenproduktion von Metalloxid (MO) Widerständen
  • Hervorragender Schutz bei geringer Restspannung
  • Wartungsfrei
productImage.imageAlt

Kurzinformationen zur Leistung

    MVR K5 MVR K10 MVR G5 MVR G10
Maximale Systemspannung (Us) kV 1 1 1 1
Dauerspannung durch Ableiter (Uc) kVrms 0,44–0,8 0,44–0,8 1,0-6,6 1,0-6,6
Nennspannung des Ableiters (Ur) kVrms 0,56-0,8 0,56-0,8 1.25-8.3 1.25-8.3
Nomineller Entladestrom (In) kApeak 5 10 5 10
Anwendbarer Strom   AC , DC AC , DC AC AC

 

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.