Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Hochspannungs-Überspannungsableiter

Sicherer und zuverlässiger Schutz der elektrischen Ausrüstung

Die Überspannungsableiter von Hitachi Energy sind der primäre Schutz gegen atmosphärische und schaltungstechnische Überspannungen. Hitachi Energy bietet ein komplettes Sortiment an Überspannungsableitern für Hochspannungsanwendungen an, das AC- und DC-Lösungen bis zu 1.100 kV sowie für Spezialanwendungen umfasst. Das Portfolio umfasst Hochspannungsableiter mit Porzellan- oder Silikongehäuse oder mit SF6-Isolierung. Hitachi Energy verfügt über mehr als 75 Jahre Erfahrung im Bereich Überspannungsschutz und mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Silikonisolatoren. Die Überspannungsableiter werden weltweit in allen Klimazonen installiert. Die Designs sind gemäß IEC 60099-4 und ANSI/IEEEC62.11 typgeprüft und erfüllen auch kundenspezifische Normen.

Anwendungen

  • Schutz von AIS- und GIS-Umspannwerken
  • HGÜ-Schutz
  • Schutz von Reihenkondensatorbatterien
  • Schutz von Kabeln
  • Schutz von Übertragungsleitungen
  • Verschmutzte Gebiete und Gebiete mit starken seismischen Aktivitäten

Warum Hitachi Energy?

  • Überspannungsableiter von Hitachi Energy sind so konzipiert, dass sie sicher sind und hohe Belastungen problemlos überstehen
  • Starker Fokus auf Qualität auf allen Ebenen, vom Rohmaterial bis zum Endprodukt
  • Es können auch kundenspezifische Lösungen für Schutzniveaus, Energiekapazität und verschiedene Abmessungen entwickelt werden

Hochspannungs-Überspannungsableiter Online-Einkaufsführer

Der Online-Einkaufsführer kann Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Überspannungsableiters für Ihre Anwendung helfen.

Unser Angebot

Überspannungsschutz Silikongehäuse PEXLIM

Überspannungsschutz-Verbundwerkstoff TEXLIM

Surge Arrester EXLIM mit Porzellangehäuse

Verwandtes Angebot

Luftisolierte Schaltanlagen (AIS)

Messwandler

Kondensatoren und Filter

Hitachi Energy Disconnectors

Lasttrennschalter

Mittelspannungs-Überspannungsableiter

Erfahren Sie mehr

Digitaler Einkaufsführer für Überspannungsableiter

Schutz des Höchstspannungsübertragungsnetzes in den Vereinigten Staaten

Überspannungsableiter von Hitachi Energy sichern südafrikanisches Übertragungsnetz