Überspannungszähler SAM 3.0
SAM 3.0 ist ein Überwachungssystem mit Leckstrommessung, Überspannungszählung und Klassifizierungsfunktion
SAM 3.0 ist in der Lage, Überspannungen durch Blitzschlag und Schaltvorgänge in Kombination mit dem Gesamtleckstrom empfindlich zu registrieren. Die Werte werden digital auf einer elektronischen Anzeige angezeigt. Sie besteht aus einem Stromsensor mit wählbaren Kabellängen und einer Anzeigevorrichtung, die getrennt vom Arretiergerät montiert werden kann.
Das System klassifiziert Überspannungsimpulse in drei Klassen und speichert die Überspannungsereignisse mit Zeit- und Datumsinformationen (Zeitstempel).
Anwendungen
- Zur Verwendung mit allen Arten von AIS- und GIS-lückenlosen Ableitern in Mittelspannung- und Hochspannungsnetzwerken
- Besonders empfohlen für schwer zugängliche Installationen (Schaltanlagen, Mittelspannung, Freileitungen und andere)
Warum Hitachi Energy?
- Genaue Gesamtleckstrommessung
- Bewährtes sicheres Verhalten auch nach Überlastung des Überspannungsableiters
- Klassifizieren von Überspannungsereignissen mit Zeitstempel
- Keine Spannung zur Restspannung der Arretierung hinzugefügt
- Geteilte Installation - Anzeige kann weit von einer Messstelle entfernt angeordnet werden
- Robustes EMV-Design
- Einfach zu installieren
Kurzinformationen zur Leistung
| SAM 3.0 | ||
|---|---|---|
| Klimatische Bedingungen | Versiegeltes wasserdichtes Design, IP65 | |
| Drei Klassifizierungsstrombereiche für Überspannungen von Schalt- und Blitzeinschlägen | kA | Klasse 1: 0,1-1 Klasse 2: 1-10 Klasse 3: 10-100 |
| Zeitstempel-Format | JJJJ:MM:TT hh:mm |
|
| Speicherkapazität | Ereignisse | 2000 |
Erfahren Sie mehr
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen