Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Mittelspannungs-Überspannungsableiter

Überspannungsableiter werden zum Schutz elektrischer Ausrüstung gegen alle Arten von Überspannungen eingesetzt, die durch Blitzschlag oder Schaltvorgänge verursacht werden. Hitachi Energy verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Überspannungsableitern und Schutzeinrichtungen.

Die Überspannungsableiter von Hitachi Energy bestehen aus Metalloxidwiderständen (MO) ohne Funkenstrecken, die direkt in ein graues Silikongehäuse eingegossen sind. Sie wurden gemäß IEC 60099-4 und IEC 62848-1 entwickelt und getestet.
 

Überspannungsschutz für eine Vielzahl von Anwendungen

  • AC-/DC-Bahnnetze
  • MV AIS & GIS Schaltanlage
  • Transformatoren
  • Schutz des Kabelsystems
  • Vertriebsnetze

Sonderangebot

  • Funkenverhinderungseinheit für Verteiler-Überspannungsableiter
  • Spannungsbegrenzungseinrichtung (Hybridspannungsbegrenzer) für DC-Traktionsnetze
  • Lösungen zur Überwachung von Überspannungen

Unser Angebot

Zugehöriges Angebot

Hochspannungs-Überspannungsableiter