Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Funkenschutzeinheit (SPU)

Reduzierung von Waldbrandgefahren, die durch thermisch überlastete Überspannungsableiter verursacht werden können

Die Funkenschutzeinheit (SPU) ist für Überspannungsableiter ausgelegt, die in Brandgefahrbereichen installiert sind. Sie überwacht den Strom und die thermische Last des Überspannungsableiters. Im Falle einer thermischen Überlast unterbricht sie den Stromfluss und trennt den Überspannungsableiter, wodurch jegliche Lichtbogenbildung, Funkenbildung oder Auswurf von heißen Partikeln verhindert wird, die das Potenzial haben können, einen Waldbrand zu starten.

Bei Betrieb gibt SPU eine Anzeige, die vom Boden aus gut sichtbar ist, so dass die Arretierung bei visueller Anzeige ausgetauscht werden kann. Eine solche Operation bedeutet jedoch, dass die Schutzfunktion des Überspannungsableiters nicht ausgeführt werden kann und daher die Leitungsausrüstung dem Risiko ausgesetzt ist, es sei denn, der Überspannungsableiter und die SPU werden identifiziert und ersetzt. Um diesen Überwachungsprozess zu vereinfachen, kann SPU auch mit einem drahtlosen Überwachungsgerät ausgestattet werden.

Überspannungsableiter mit Mittelspannung, die mit SPU von Hitachi Energy ausgestattet sind, sind gemäß CalFire (kalifornische Verordnung) für die Befreiung von der Vegetationsfreiheit zugelassen. Sie gelten auch gemäß Klasse A der australischen Norm AS 1307.2 als funkenfrei.

Drahtlose SPU-Anzeige

Die drahtlose SPU-Anzeige kann um die SPU herum montiert werden und kann die Informationen über den Status der SPU (betrieblich oder ausgelöst), ihren geografischen Standort, den Zeitpunkt des Auslöseereignisses sowie den Status ihrer Batterien über ein drahtloses Fernkommunikationsnetzwerk an den Kunden übermitteln, um eine bessere Planung der Wartung und des Austauschs von Geräten zu erleichtern.

Anwendungen
 

  • Zur Verwendung mit Überspannungsableitern von Hitachi Energy in Mittelspannung-Verteilungsnetzen
  • Speziell für Gebiete mit der Gefahr von Waldbränden
  • Für abgelegene Bereiche, die für die Leitungsinspektion schwer zugänglich sind oder unregelmäßig inspiziert werden

Warum Hitachi Energy?
 

  • Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz
  • Einzigartiges und patentiertes Design
  • Eigenproduktion von Metalloxid (MO) Widerständen
  • Genehmigt für Befreiung von der Vegetationsfreigabe gemäß CalFire-Verordnung
  • Einfach zu installieren
  • Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
Spark prevention unit (SPU)

Kurzinformationen zur Leistung

   
Nomineller Entladestrom in 10 KAPeak
Hochstrom-Impuls Ihc (4 / 10 μs) 100 kASpitze
Servicebedingungen:  
Umgebungslufttemperatur Tamb −40 bis +55 °C
Höhenlage bis zu 1800 m (für höhere Höhen wenden Sie sich bitte an Hitachi Energy)
Frequenz der Systemspannung 40 bis 62 Hz
Details der drahtlosen Anzeige  
Kommunikation LoRaWAN
Kommunikationsbereich

Bis zu 5 km in städtischen Gebieten

Bis zu 15 km in ländlichen Gebieten

Mehr erfahren

Part of categoryPress Release
Digital technology to prevent environmental fires
Hitachi Energy launches digital wildfire prevention technology for a resilient grid
30-11-2022 | 2 min read
Video: Funkanzeige für Spark Prevention Unit (SPU)
BBC Humanisierung von Energie: Bekämpfung von Waldbränden durch Innovation in Australien
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf