Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Überspannungsableiter mit Silikongehäuse und hoher IEC-Klasse (DH) für AC-Systeme bis zu 52 kV

POLIM-D ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalte, die direkt in das Silikongehäuse eingegossen sind, in Grau, entwickelt und geprüft gemäß IEC 60099-4; und erfüllt die Anforderungen von ANSI/IEEE C62.11. Brand- und Rauchverhalten gemäß EN 45545-2 geprüft und klassifiziert.

Es dient dem sicheren Schutz von Mittelspannungsanlagen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen.
 

Anwendungen

  • Verteilertransformator Mittelspannung  
  • Ständermontierter Mittelspannung-Transformator 
  • Kabel mit Mittelspannung und Kabelabschluss 
  • Netz- und Netzträger (SPS)-Leitungsfalle 
  • Sonstige Mittelspannung-Verteilungsgeräte

Warum Hitachi Energy?

  • Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
  • Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
  • Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
  • Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
  • Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
  • Hervorragender Schutz bei geringer Restspannung
  • UV- beständiges Silikongehäuse mit ausgezeichneter Verschmutzungsleistung
  • Wartungsfrei
productImage.imageAlt

Kurzinformationen zur Leistung

    POLIM-D
Maximale Systemspannung (Us) kV 52
Dauerspannung durch Ableiter (Uc) kVrms 4-36
Nennspannung des Ableiters (Ur) kVrms 5-45
Nenn-Entladungsstrom (In) kApeak 10
Bewertung der Ladungsübertragung (Q.) Als 1.1

 

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen