Überspannungsableiter POLIM 4.5..ID
Überspannungsableiter mit Silikongehäuse für DC-Traktionssystem bis zu 3 kV mit Klasse DC -C für den Inneneinsatz
POLIZEI 4.5.ID ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalten, die direkt in ein Silikongehäuse eingegossen sind, in Grau, ausgelegt und geprüft gemäß IEC 62848-1 / EN 50526-1. POLIZEI 4.5.ID hat auch andere Zertifizierungen:
- Stoß- und Vibrationsprüfung gemäß IEC 61373
- Brand- und Rauchverhalten geprüft und klassifiziert nach EN 45545-2
Es wird zum sicheren Schutz von DC-Traktionssystemen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen verwendet. Das Produkt ist nur für die Installation in Innenräumen geeignet.
Anwendungen
- Laufender Bestand
- Ausrüstung in Gleichstrominstallationen
Warum Hitachi Energy?
- Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
- Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
- Bewährte sichere Kurzschlusskonstruktion
- Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
- Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
- Hohe Energiebeständigkeit
- Mechanisch starkes Design
- Wartungsfrei
- Stabil gegen Stöße und Vibrationen
Kurzinformationen zur Leistung
| POLIZEI 4.5.ID | ||
|---|---|---|
| DC-Klasse | DC -C | |
| Dauerspannung durch Ableiter (Uc=Ur) | kV DC | 4.5 |
| Ladungsübertragungsfähigkeit (Qt) | Als | > 7.5 Als |
| Energiebeständigkeit (Wth) | kJ/kV (Ur) | 45 |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.