Steckbare Überspannungsableiter POLIM-D.PI-2/-3
Steckfeststeller für IEC-Klassenverteilung hoch (DH) für AC-Systeme bis 52 kV
Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalte, direkt mit Silikonkautschuk geformt, in einer berührungsfesten Metallverkleidung, entwickelt und geprüft gemäß IEC 60099-4.
Der Ableiter ist für Innenkegelsysteme nach DIN EN 50181 und DIN 47637 anwendbar.
Die Arretierung ist in den Kegelgrößen 2 und 3 erhältlich. Es wird zum sicheren Schutz von Transformatoren und metallbeschichteten Schaltanlagen gegen Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen verwendet.
Anwendungen
- Transformatoren
- Gasisolierte Schaltanlage mit Mittelspannung
Warum Hitachi Energy?
- Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
- Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
- Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
- Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
- Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
- Hervorragender Schutz bei geringer Restspannung
- Einfach zu installieren
- Wartungsfrei
- Einfach nachzuverfolgen mit Überwachungssystem SAM 3.0
Kurzinformationen zur Leistung
| POLIM-D..PI-2 | POLIM-D..PI-3 | ||
|---|---|---|---|
| Maximale Systemspannung (Us) | kV | 52 | 52 |
| Dauerspannung durch Ableiter (Uc) | kVrms | 4 – 42 | 24 – 42 |
| Nennspannung des Ableiters (Ur) | kVrms | 5 – 52,5 | 30 – 52,5 |
| Nenn-Entladungsstrom (In) | kApeak | 10 | 10 |
| Kegelgröße | 2 | 3 |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.