Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Überspannungsableiter POLIM-H..SD

Silikongehäuse-Überspannungsableiter für DC-Traktionssystem bis zu 3 kV mit Klasse DC -B

POLIM-H..SD ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalten, die direkt in das Silikongehäuse eingegossen sind, in grauer Farbe, ausgelegt und geprüft gemäß IEC 62848-1 / EN 50526-1. POLIM-H..SD hat auch andere Zertifizierungen:

  • Stoß- und Vibrationsprüfung gemäß IEC 61373
  • Brand- und Rauchverhalten geprüft und klassifiziert nach EN 45545-2

Es wird zum sicheren Schutz von DC-Traktionssystemen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen verwendet.

Die Ableiter erfüllen auch die Anforderungen an A1/A2-Funktionen gemäß der Empfehlung des VDV 525:

  • A1 – Überspannungsschutz von an die Traktionsversorgungsspannung angeschlossenen Geräten
  • A2 – Überspannungsschutz für an die Laufschienen angeschlossene Apparate

Anwendungen

  • Traktionssysteme – feste Installationen
  • Laufender Bestand
  • Ausrüstung in Gleichstrominstallationen 

Warum Hitachi Energy?

  • Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
  • Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
  • Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
  • Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
  • Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
  • Hohe Energiebeständigkeit
  • Mechanisch starkes Design
  • UV- beständiges Silikongehäuse mit ausgezeichneter Verschmutzungsleistung
  • Wartungsfrei
  • Stabil gegen Stöße und Vibrationen
productImage.imageAlt

Kurzinformationen zur Leistung

    POLIM-H..SD
DC-Klasse   DC -B
Dauerspannung durch Ableiter (Uc=Ur) kV DC 0,14-4,2
Kurzschlussstrom (Is) kA DC 40
Ladungsübertragungsfähigkeit (Qt) Als 2.5
Thermische Energieeffizienz (Wth) kJ/kV (Ur) 9.5

 

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.

Erfahren Sie mehr