Überspannungsableiter MWK
Silikongehäuse-Überspannungsableiter der IEC-Klasse Station Low (SL) für AC-Systeme bis zu 52 kV
MWK ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalten, die direkt in ein Silikongehäuse eingegossen sind, in grauer Farbe, entwickelt und geprüft gemäß IEC 60099-4; es erfüllt die Anforderungen von ANSI/IEEE C62.11. Brand- und Rauchverhalten gemäß EN 45545-2 geprüft und klassifiziert.
Es dient zum sicheren Schutz von Mittelspannung-Systemen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen.
Anwendungen
- Verteilertransformator Mittelspannung
- Kabel mit Mittelspannung und Kabelabschluss
- Kondensator und Kondensatorbank mit Mittelspannung
- Sonstige Mittelspannung-Verteilungsgeräte
Warum Hitachi Energy?
- Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
- Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
- Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
- Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
- Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
- Hervorragender Schutz bei geringer Restspannung
- UV- beständiges Silikongehäuse mit ausgezeichneter Verschmutzungsleistung
- Wartungsfrei
Kurzinformationen zur Leistung
MWK | MWK K4 | MWK KLL | |
Maximale Systemspannung (Us) | kV | 52 | 52 |
Dauerspannung durch Ableiter (Uc) | kVrms | 4-44 | 8-44 |
Nennspannung des Ableiters (Ur) | kVrms | 5-55 | 10-55 |
Nenn-Entladungsstrom (In) | kApeak | 10 | 10 |
Thermische Energieeffizienz (Wth) | kJ/kV (Ur) | 5.0 | 5.0 |
Festgelegte Kurzzeitlast (SSL) | Nm | 153 | 153 |
Kriechweg | Standard | Lang |
Erfahren Sie mehr
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen