Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Überspannungsableiter POLIM-C..ND

Silikongehäuse-Überspannungsableiter für DC-Traktionssystem bis zu 3 kV mit Klasse DC -A

POLIM-C..ND ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalten, die direkt in ein Silikongehäuse eingegossen sind, in Grau, ausgelegt und geprüft gemäß IEC 62848-1 / EN 50526-1. Brand- und Rauchverhalten gemäß EN 45545-2 geprüft und klassifiziert.

Es wird zum sicheren Schutz der Leistungselektronik in DC-Systemen gegen Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen verwendet, es wird auch für feste Installationen in Traktionsnetzen empfohlen.

Die Ableiter erfüllen auch die Anforderungen an A1-Funktionen gemäß der Empfehlung des VDV 525:

  • A1 – Überspannungsschutz von an die Traktionsversorgungsspannung angeschlossenen Geräten

Anwendungen

  • Traktionssysteme – feste Installationen 
  • Sekundäre Ausrüstung
  • Leistungselektronik

Warum Hitachi Energy?

  • Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
  • Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
  • Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
  • Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
  • Eigenproduktion von Metalloxid (MO) Widerständen
  • UV- beständiges Silikongehäuse mit ausgezeichneter Verschmutzungsleistung
  • Wartungsfrei
productImage.imageAlt

Kurzinformationen zur Leistung

    POLIM-C..ND
DC-Klasse   DC -A
Dauerspannung durch Ableiter (Uc=Ur) kV DC 0,56-4,7
Kurzschlussstrom (Is) kA DC 20
Ladungsübertragungsfähigkeit (Qt) Als 1.0
Thermische Energieeffizienz (Wth) kJ/kV (Ur) 4.5

 

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.

Erfahren Sie mehr