Überspannungsableiter POLIM-H..-.
Silikongehäuse-Überspannungsableiter der IEC-Klasse Station hoch (SH) für AC-Systeme bis zu 72 kV
POLIM-H ..-. ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalten, die direkt in ein Silikongehäuse eingegossen sind, in grauer Farbe, entwickelt und geprüft gemäß IEC 60099-4; und erfüllt die Anforderungen von ANSI/IEEE C62.11. POLIM-H ..-. entspricht auch den folgenden Normen:
- Stoß- und Vibrationsprüfung gemäß IEC 61373
- Brand- und Rauchverhalten geprüft und klassifiziert nach EN 45545-2
Dieser Überspannungsableiter wird zum Schutz von Mittelspannungssystemen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen verwendet.
Anwendungen
- Leistungstransformator, Anschluss Mittelspannung, Sternpunkt
- Lichtbogenofen-Transformator
- Großer Stromerzeuger
- Traktionssysteme – feste Installationen
- Rollmaterial und Hochgeschwindigkeitszüge
- Kondensatoren und Kondensatorbänke, hohe Kapazität
Warum Hitachi Energy?
- Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
- Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
- Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
- Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
- Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
- Hervorragender Schutz bei geringer Restspannung
- Hohe Energiebeständigkeit
- UV-beständiges Silikongehäuse mit ausgezeichneter Verschmutzungsleistung
- Wartungsfrei
- Mechanisch starkes Design
- Stabil gegen Stöße und Vibrationen
- Hochgeschwindigkeitszug getestet
Kurzinformationen zur Leistung
| POLIM-H..-.. | ||
| Maximale Systemspannung (Us) | kV | 72 |
| Dauerspannung durch Ableiter (Uc) | kVrms | 4-44 |
| Nennspannung des Ableiters (Ur) | kVrms | 5-55 |
| Kurzschlussstrom (Is) | kArme | 65 |
| Nenn-Entladungsstrom (In) | kApeak | 20 |
| Bewertung der wiederholten Ladungsübertragung (Qrs) | Als (C) | 2.8 |
| Thermische Energieeffizienz (Wth) | kJ/kV (Ur) | 12 |
| Festgelegte Kurzzeitlast (SSL) | Nm | 4000 |