Überspannungsableiter POLIM-X.ND
Silikongehäuse-Überspannungsableiter für DC-Traktionssystem bis zu 3 kV mit Klasse DC -C
POLIM-X..ND ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalte, die direkt in ein Silikongehäuse eingegossen sind, in grauer Farbe, ausgelegt und geprüft gemäß IEC 62848-1 / EN 50526-1. POLIM-X..ND hat auch andere Zertifizierungen:
- Stoß- und Vibrationsprüfung gemäß IEC 61373
- Brand- und Rauchverhalten geprüft und klassifiziert nach EN 45545-2
Es wird zum sicheren Schutz von DC-Traktionssystemen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen verwendet.
Die Ableiter erfüllen auch die Anforderungen an A1/A2-Funktionen gemäß der Empfehlung des VDV 525:
- A1 – Überspannungsschutz von an die Traktionsversorgungsspannung angeschlossenen Geräten
- A2 – Überspannungsschutz für an die Laufschienen angeschlossene Apparate
Anwendungen
- Traktionssysteme – feste Installationen
- Rollierender Bestand
- Ausrüstung in Gleichstrominstallationen
Warum Hitachi Energy?
- Mehr als 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und mehr als 30 Jahre Silikonisolierung
- Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
- Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
- Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
- Eigene Herstellung von Metalloxid (MO)-Widerständen
- Hohe Energiebeständigkeit
- Mechanisch starkes Design
- UV- beständiges Silikongehäuse mit ausgezeichneter Verschmutzungsleistung
- Wartungsfrei
- Stabil gegen Stöße und Vibrationen
- Hochgeschwindigkeitszug getestet
Kurzinformationen zur Leistung
POLIM-X..ND | ||
---|---|---|
DC-Klasse | DC -C | |
Dauerspannung durch Ableiter (Uc=Ur) | kV DC | 1,0-4,7 |
Kurzschlussstrom (Is) | kA DC | 40 |
Möglichkeit zur Ladungsübertragung (Qt) | Als | 7.5 |
Thermische Energieeffizienz (Wth) | kJ/kV (Ur) | 28,0 |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.