Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Überspannungsableiter POLIM-C.N

Überspannungsableiter mit Silikongehäuse der IEC-Klasse Station Low (SL) für AC-Systeme bis zu 7,5 kV

POLIM-C..N ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalten, die direkt in ein Silikongehäuse eingegossen sind, in grauer Farbe, entwickelt und geprüft gemäß IEC 60099-4; und erfüllt die Anforderungen von ANSI/IEEE C62.11. Brand- und Rauchverhalten gemäß EN 45545-2 geprüft und klassifiziert.

Es dient dem sicheren Schutz von Mittelspannungsanlagen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen.
 

Anwendungen

  • Motoren mit Niederspannung
  • Leistungselektronik
  • Hochspannungskabelmantel
  • Komponenten von Niederspannung-Sekundärgeräten

Warum Hitachi Energy?

  • Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
  • Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
  • Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
  • Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
  • Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
  • Hervorragender Schutz bei geringer Restspannung
  • UV-beständiges Silikongehäuse
  • Wartungsfrei
productImage.imageAlt

Kurzinformationen zur Leistung

    POLIM-C..N
Maximale Systemspannung (Us) kV 7.5
Dauerspannung durch Ableiter (Uc) kVrms 0,9-7,5
Nennspannung des Ableiters (Ur) kVrms 1.13-9.38
Nenn-Entladungsstrom (In) kApeak 10
Thermische Energieeffizienz (Wth) kJ/kV (Ur) 4.4