Silikongehäuse-Überspannungsableiter der IEC-Klasse Station Low (SL) für AC-Systeme bis zu 52 kV für den Inneneinsatz

MWD ist eine stoßfeste Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalten, die direkt in ein Silikongehäuse eingegossen sind, in Grau, das gemäß IEC 60099-4 entwickelt und getestet wurde; und es erfüllt die Anforderungen von ANSI/IEEE C62.11. Brand- und Rauchverhalten gemäß EN 45545-2 geprüft und klassifiziert.

Es dient dem sicheren Schutz von Mittelspannungsanlagen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen. Das Produkt ist nur für die Installation in Innenräumen geeignet.
 

Anwendungen
  • Trockentransformator mit Mittelspannung
  • Luftisolierte Schaltanlagen und Schalttafeln mit Mittelspannung
  • Generator mittlerer Größe
  • Kabel mit Mittelspannung und Kabelabschluss
  • Motor mit Mittelspannung
  • Sonstige Mittelspannung-Verteilungsgeräte
Warum Hitachi Energy?
  • Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
  • Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
  • Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
  • Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
  • Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
  • Hervorragender Schutz bei geringer Restspannung
  • Wartungsfrei

Kurzinformationen zur Leistung

    MWD
Maximale Systemspannung (Us) kV 52
Dauerspannung durch Ableiter (Uc) kVrms 4-44
Nennspannung des Ableiters (Ur) kVrms 5-55
Nenn-Entladungsstrom (In) kApeak 10
Thermische Energieeffizienz (Wth) kJ/kV (Ur) 5.0

 

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen