Überspannungsableiter POLIM-C.LB
Silikongehäuse-Überspannungsableiter der IEC-Klasse Station Low (SL) für AC-Systeme bis zu 52 kV
POLIM-C..LB ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalten, die direkt in ein Silikongehäuse eingegossen, grau gefärbt, gemäß IEC 60099-4 konstruiert und getestet wurden; und erfüllt die Anforderungen von ANSI/IEEE C62.11. Brand- und Rauchverhalten gemäß EN 45545-2 geprüft und klassifiziert.
Es dient dem sicheren Schutz von Mittelspannungsanlagen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen. Das Produkt ist nur für die Installation in Innenräumen geeignet.
Anwendungen
- Motoren mit Niederspannung
- Hochspannungskabelmantel (Kabelmantel-Linkbox)
Warum Hitachi Energy?
- Mehr als 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und mehr als 30 Jahre Silikonisolierung
- Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
- Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
- Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
- Eigene Herstellung von Metalloxid (MO)-Widerständen
- Hervorragender Schutz bei geringer Restspannung
- Wartungsfrei
Kurzinformationen zur Leistung
| POLIM-C..LB | ||
|---|---|---|
| Maximale Systemspannung (Us) | kV | 52 |
| Dauerspannung durch Ableiter (Uc) | kVrms | 2.3-4.8 |
| Nennspannung des Ableiters (Ur) | kVrms | 2,88-6,0 |
| Nomineller Entladestrom (In) | kApeak | 10 |
| Thermische Energieeffizienz (Wth) | kJ/kV (Ur) | 4.4 |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.