Spannungsbegrenzungseinrichtung HVL
Spannungsbegrenzungseinrichtung für DC-Traktionssysteme
Die Spannungsbegrenzungsvorrichtung HVL besteht aus dem parallelen Anschluss eines Metalloxid (MO)-Überspannungsableiters ohne Funkenspalte und zwei antiparallelen angeschlossenen Thyristoren. Vorübergehende Überspannungen, die durch Blitz- und Schaltvorgänge im System verursacht werden, werden durch den MO-Ableiter begrenzt. Treten Überspannungen über einen längeren Zeitraum (Millisekunden bis Stunden) aufgrund von Systemfehlern oder aus betrieblichen Gründen auf, feuern die Thyristoren an, um die Berührungsspannungen zu begrenzen. Sobald ein Nullstromübergang eintritt, unterbrechen die Thyristoren den Stromfluss und der ursprüngliche Zustand wird wiederhergestellt. Das gesamte Gerät ist aus Silikon gegossen und gemäß EN 50122-1 (IEC 62128-1), EN 50123-5 (IEC 61992-5), EN 50526-1 (IEC 62848-1) konzipiert und getestet.
Spannungsbegrenzungsvorrichtungen werden verwendet, um unzulässige Berührungsspannungen in DC-Traktionssystemen im normalen Betrieb und unter Fehlerbedingungen zu verhindern, indem der Rücklaufkreis eines DC-Bahnsystems mit dem Erdungssystem oder den freiliegenden leitfähigen Teilen verbunden wird.
Spannungsbegrenzungsgeräte sind für Nennauslösespannungen von 60 V und 120 V erhältlich.
Anwendungen
- HVL kompiliert sowohl mit VLD-O (Normalbetrieb) als auch mit VLD-F (Fehler) Funktionalität im angegebenen Strombereich
Warum Hitachi Energy?
- Mehr als 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und mehr als 30 Jahre Silikonisolierung
- Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
- Eigene Herstellung von Metalloxid (MO)-Widerständen
- Mechanisch starkes Design
- UV- beständiges Silikongehäuse mit ausgezeichneter Verschmutzungsleistung
- Spannungsbegrenzungsvorrichtung HVL erfordert keine Stromversorgung
Kurzinformationen zur Leistung
HVL-60 | HVL-120 | ||
---|---|---|---|
Normale Auslösespannung | V | 60 | 120 |
DC-Kurzzeit-Widerstandsstrom bei 100 ms – wiederherstellbar | kA | 2.1 | 2.1 |
DC-Kurzzeit-Widerstandsstrom bei 100 ms – nicht wiederherstellbar | kA | 20 | 20 |
Entladestrom (In) | kA | 25 | 25 |
Hochstromimpuls mit Welle 8/20 μs | kA | 80 | 80 |
Hochstromimpuls mit Welle 10/350 μs | Als | 12 | 12 |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.