Hochenergievaristoren für Serienkompensation

Der Überspannungsschutz für Reihenkondensatoren besteht hauptsächlich aus einer großen Reihe parallel angeschlossener Varistoren. Je nach gewünschtem Schutzniveau, temporären Überspannungszuständen und der Energieaufnahmefähigkeit werden die Varistoren aus mehreren Säulen von seriell angeschlossenen ZnO-Blöcken aufgebaut.

Die Varistoren in der Bank können in Porzellan oder Silikonkautschuk untergebracht sein. Erstere hat den Vorteil, dass in jedem Gehäuse mehrere Säulen untergebracht werden können. Letzteres hat den Vorteil einer flexiblen und einfachen Errichtung in Kombination mit Kompaktheit und geringem Gewicht in Form einer Rackmontage. Diese Niedriggewicht-Alternative hat einen großen Vorteil, wenn teure EHV-isolierte Plattformen für deren Aufnahme konzipiert werden sollen.

Die MXE-Racks sind vormontiert, um eine einfache und schnelle Verbindung am Standort zu ermöglichen.
 

Anwendungen

  • Überspannungsschutz für Reihenkondensatoren 

Warum Hitachi Energy?

  • Mindestwartungskosten
  • Anpassbare mechanische und elektrische Konstruktion

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen