EXCOUNT
Überspannungszähler und Überspannungswächter für Überspannungsableiter
Mit unserer hochmodernen Produktfamilie EXCOUNT verfügt Hitachi Energy über das gesamte Sortiment an Zählern und Monitoren für alle Kundenbedürfnisse – von der einfachen Entladungszählung (EXCOUNT-C ) über die Leckstrommessung (EXCOUNT-I ), die Fernüberwachung und -diagnose (EXCOUNT-II ) bis hin zur Online-Echtzeitüberwachung, -diagnose und -analyse (EXCOUNT-III ).
Warum Hitachi Energy?
- Bewährte sichere Kurzschlusskonstruktion
- Keine Spannung zur Restspannung der Arretierung hinzugefügt
- Wartungsfrei
- Einfach zu installieren
- Einfach zu bedienen
Produktübersicht
EXCOUNT-C | EXCOUNT-I | EXCOUNT-II | EXCOUNT-III | |
---|---|---|---|---|
Registrierung von Überschüssen | ||||
- Anzahl der Impulse | Ja | Ja | Ja | Ja |
- Impulsamplituden-Klassifizierung | Ja | Ja | ||
- Impulsamplitudenmessung | Ja (auch ohne erhältlich) |
|||
- Zeitstempel | Ja | Ja | ||
- Wellensteifigkeit | Ja (auch ohne verfügbar) |
|||
- Erweiterte Überspannungsanalyse | Ja (auch ohne verfügbar) |
|||
Aktuelle Messung | ||||
- Gesamtstrom | Ja (auch ohne verfügbar) |
Ja | Ja | |
- Widerstands- Leckstrom | Ja (auch ohne verfügbar) |
Ja | ||
- Überspannungsschätzung | Ja (auch ohne erhältlich) |
|||
– Online-Echtzeitüberwachung | Ja | |||
Anzeige | 6-stellig, elektromechanischer Zähler |
6-stellig, Ch-LCD |
Remote-Lesen, PC-Konnektivität | Fernüberwachung über Netzwerkverbindung |
Stromversorgung | Nicht zutreffend | Solarpanel | Solarpanel und Feldsonde | 100-250 Volt, AC (50-60 Hz) oder DC , max. 5 Watt, max. 0,1 A |
Erfahren Sie mehr
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen