Überspannungsschutz Silikongehäuse PEXLIM
Eine flexible, silikongehäusebasierte Ableiterfamilie für Leitungsentladungsklasse 2 bis 5 und Systemspannungen bis zu 550 kV
PEXLIM ist eine Familie von silikonbetriebenen Ableitern von Hitachi Energy, die einzigartige Designvorteile bieten, um einen sicheren Schutz vor Überspannungen zu bieten. Das Silikon wird direkt auf die inneren Komponenten gegossen und ist sicher und effektiv. Sie ermöglichen Flexibilität bei der Installation und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
PEXLIM-Ableiter sind typgeprüft gemäß IEC 60099-4 und ANSI/IEEE C62.11. Auch die Einhaltung kundenspezifischer Standards. Gilt für UHV-Anwendungen (Höchstspannung).
Anwendungen
- Schutz von Umspannwerken
- Verunreinigte Bereiche
- Kompakte und schräge Installation
- Seismische Bereiche
- Transformatoren und Reaktoren
- Kondensatorbänke
- HGÜ-Schutz
- Kabel
Warum Hitachi Energy?
- Mindestwartungskosten
- Anpassbare mechanische und elektrische Konstruktion
- Einfach zu installieren
Kurzinformationen zur Leistung
| R-Y | Q-Y | P-Z | P-Y | ||
| Systemspannung | kV | 24 - 170 | 52 - 420 | 52 - 420 | 300 - 550 |
| Nennspannung | kV | 18 - 144 | 42 - 396 | 42 - 396 | 228 - 444 |
| Nomineller Entladestrom | kApeak | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Klassifikation der Häftlinge | IEC 60099-4, Ausgabe 3.0 | Station; SL | Station; SM | Station; SH | Station; SH |
| Klassifikation der Häftlinge | IEEE Std. C62.11-2012 | Station | Station | Station | Station |
| Klasse der Leitungsentladung | Klasse | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Mechanische Festigkeit (SSL) | Nm | 1600 | 4000 | 6000 | 9000 |
Erfahren Sie mehr
- Offenes Käfigdesign
- Kurzschlusssicher
- Eigenfertigung von ZnO-Blöcken
Die von uns übernommene Konstruktion mit "offenem Käfig" hat eine der höchsten mechanischen Stärken der geformten Polymerableiter auf dem Markt. Im Rahmen des Designs hat Hitachi Energy sich für ein hochhydrophobes und UV-beständiges Silikonpolymer entschieden.
Jeder Ableiter besteht aus einer oder mehreren Einheiten. Jede Einheit ist ein Polymergehäuse, das eine einzelne Säule von ZnO-Scheiben enthält, die während der Herstellung einzeln umfassend routinemäßig getestet werden und mit den erforderlichen Abstandshaltern dispergiert sind, die durch die elektrische Konstruktion für den Arretierer bestimmt werden.
Lange Ableiter benötigen (und werden mit) oft externe Planierringe geliefert, um eine gleichmäßige und akzeptable Spannungsspannung entlang ihrer Länge aufrechtzuerhalten.
Silikonkautschuk ist hoch hydrophob und beständig gegen UV-Strahlung und hat sich als beste Isolierung (im Vergleich zu Porzellan und anderen Polymeren) erwiesen, basierend auf weltweit unabhängigen Labor- und Feldtests. Hitachi Energy verwendet spezielle Füllstoffe, um diese Eigenschaften zu verbessern und ihr eine hohe Verschmutzungsbeständigkeit, Rückverfolgungsbeständigkeit und Feuerlöschfunktionen zu bieten.
Für eine zufriedenstellende Leistung ist es wichtig, dass die Ableitereinheiten hermetisch abgedichtet sind. Der HTV-Formprozess unter Vakuum gewährleistet dies durch eine effiziente Verbindung zwischen Silikon und allen Innenteilen über die gesamte Länge. Daher sind keine Dichtungen oder Dichtungsringe erforderlich.
Wenn die Arretierung über ihre Konstruktionsfähigkeit hinaus belastet wird, wird die Arretierung kurzgeschlossen und ein interner Lichtbogen erzeugt. Dank der offenen Käfigkonstruktion brennt der Lichtbogen durch das weiche Silikonmaterial und ermöglicht so ein schnelles und direktes Entweichen der entstehenden Gase. Gleichzeitig halten die Aramidfasern alle Innenteile zusammen und verhindern das Ausstoßen der Innenkomponenten. Daher sind für das PEXLIM-Design keine speziellen Druckentlastungsöffnungen erforderlich.
Die Farbe des Siliziums ist grau. Seetaugliches Verpacken der Ableiter ist Standard.