Booster-Transformatoren werden in AC-Versorgungsleitungen von Elektrobahnen verwendet, um den Rückstrom von den Schienen und der Erde zum Rückleiter zu sammeln.
Bei Bahnen wird der elektrische Strom vom Oberleiter zur Lokomotive geleitet, wo die Energie von Elektromotoren genutzt wird, und den erdverbundenen Schienen zugeführt, die Teil des Rücklaufkreises sind. Von den Schienen kann der Rückstrom jedoch zu unbeabsichtigten oder schädlichen Stellen wie metallischen Rohrleitungen, Brücken, Kommunikationskabeln usw. abweichen. Die Streuströme führen zu Störungen in Kommunikationssystemen und anderen elektronischen Geräten aufgrund von vorbeifahrenden Zügen. Booster-Transformatoren werden verwendet, um Streuströme und Störungen zu beseitigen und den Rückstrom zum Rückleiter zu verpflichten.