Niederspannungstransformatoren (< 1,1 kV)

Niederspannungstransformatoren werden je nach Anwendung in Vakuumimprägnierung oder in Vakuumdruckimprägnierung (VPI) hergestellt. Diese Transformatoren werden in vielen Standard- und Spezialanwendungen, in gewerblichen Gebäuden, an Bord von Schiffen sowie in tiefen Minen und industriellen Umgebungen eingesetzt. Transformatoren mit einer höheren Nennleistung werden in der Regel in geeigneten Gehäusen geschützt, die manchmal mit Druckluft, Wasserkraft (AFWF) ausgestattet sind. Im Leistungsbereich umfassen Anwendungen galvanische Trennung oder Spannungsanpassung.

Alle Produkte entsprechen den Industrie- und internationalen Standards und den Qualitätsanforderungen von Hitachi Energy.

Produktumfang

  • große Bandbreite an Nennleistungen, von wenigen kVA bis 15 MVA 
  • einphasig oder dreiphasig
  • typische Spannung bis 1000 V
  • für Anwendungen mit 50 Hz und 60 Hz oder für Anwendungen mit höherer Frequenz
  • Kühlung: AN, ANAN, ANAF, AFWF
  • mit jeder Art von Gehäuse
  • für Anwendungen wie Niederspannungsverteilungstransformatoren, Isolierung, Gleichrichtereingang, Wechselrichterausgang usw. und Sonderausführungen für Anwendungen in Rollstöcken

Warum Hitachi Energy?

  • Mehr als 40 Jahre auf dem Markt
  • Respektvoll gegenüber Menschen und Eigentum
  • Perfektionierte und entwickelte Technologien und Produktportfoliovielfalt, einschließlich aller unterschiedlichen Anwendungen zur Erfüllung aller Kundenbedürfnisse
  • Kontinuierliche Innovation: R&D investiert immer, fokussiert auf Markt und Kunden, kontinuierliche Verbesserungen
  • Mehr als 500.000 Niederspannungstransformatoren weltweit
  • Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
  • Hohes Preis-Leistungs-Verhältnis
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf