Trockene Induktoren und Drosseln
Trockene Induktoren und Drosseln werden je nach Anwendung in Vakuumimprägnierung oder in Vakuumdruckimprägnierung (VPI) hergestellt. Sie sind mit einem Luftkern oder einem Eisenkern ausgestattet.
Anwendungen:
- Kommutierung
- Sperrung
- AC/DC-Filter
- Oberwellenfilter
- Linienfilter
- Kondensator-Schutz
- Aktuelle Einschränkungen: herkömmliche und transformatorlose USV
- Solar- und Windenergie
- Antriebe
- Wechselrichter
- Korrektur des Leistungsfaktors
- Sonderausführungen für Rollmaterialanwendungen
Product scope:
- Große Auswahl an Nennleistungen von 1 kVAr bis zu mehreren MVAr
- Einphasig oder dreiphasig
- Für Spannungen bis 36 kV
- Spezialausführungen für Hochfrequenzanwendungen (bis zu 25 kHz)
- Mit verschiedenen Kühlarten: AN (Luft natürlich), AF (Luft erzwungen) oder WF (Wasser erzwungen)
- Mit jedem Gehäusetyp
Warum Hitachi Energy
- Respektvoll gegenüber Menschen und Eigentum
- Ideal für komplexe technische Anforderungen
- Leistungsstarke Technik undHitachi Energy Design
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen