Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Eine Vielzahl von Produkten wird in der Regel nach den technischen Spezifikationen angepasst und von einigen Teilen bis hin zu Luft- und Eisenkernen mit hohem Volumen geliefert. Von Phasenverschiebung bis zur Oberwellenunterdrückung werden diese Komponenten in einer Vielzahl von Anwendungen und in vielen industriellen Aktivitäten eingesetzt.

Isolierung aus Gussharz, manchmal ist Technologie für Mittelspannungsreaktoren (MV) und Vakuumdruckimprägnierung (VPI) für die gängigen Mittel- und Niederspannung-Anwendungen erforderlich. Die Trockenreaktoren von Hitachi Energy sind grundlegende Komponenten in den Bereichen Energiequalitätsmanagement, Verlustreduzierung, Kostenausrichtung und Signalformung, was sich in einer Gesamtkostensenkung für die ausgestatteten Anwendungen niederschlagen lässt.

 

Product scope:

  • Breites Leistungsspektrum von 1 kVAr bis zu mehreren MVAr 
  • Einphasig oder dreiphasig 
  • Für Spannungen bis 36 kV 
  • Spezialausführungen für Hochfrequenzanwendungen (bis zu 25 kHz) 
  • Mit verschiedenen Kühlarten: AN (Luft natürlich), AF (Luft erzwungen) oder WF (Wasser erzwungen) 
  • Mit jeder Art von Gehäuse

Warum Hitachi Energy

  • Respektvoll für Menschen und Eigentum
  • Flexibel für Kundenanforderungen
  • Vielseitige Nutzungsoptionen
  • Leistungsstarkes Engineering  undHitachi Energy Design