Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Traktionstransformatoren für Hochgeschwindigkeitszüge

Der Hochgeschwindigkeitsbahnsektor erfährt ein enormes und schnelles Wachstum. Hitachi Energy greift auf umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Transformatoren für Hochgeschwindigkeitszüge zurück.

Hitachi Energy  liefert Zugtransformatoren für die von Alstom, AnsaldoBreda, Bombardier, CAF, Ministry of Railways China, Siemens Mobility und Talgo hergestellten Hochgeschwindigkeitszüge.

Das Gesamtgewicht der Transformatoren ist ein wichtiger Faktor in Hochgeschwindigkeitszügen, in denen jedes Kilo zählt. Durch die Integration einer Reihe von Designinnovationen wie Mehrzweckkomponenten wie Wicklung und leichte Materialien hat Hitachi Energy das Gesamtgewicht der Transformatoren reduziert. Hitachi Energy Wicklung ermöglicht es dem Zug beispielsweise, sowohl DC- als auch AC-Systeme zu verwenden, ohne zusätzliches Gewicht zu erzeugen.

Produktumfang:

Elektrisch

  • Leistung: 2.500 - 6.000 kVA
  • Netzwerk: 25 kV/50 Hz; 15 kV/16 2/3 Hz; 1,5 kV/DC (ausgerüstet, aber nicht verwendet); 3 kV/DC (ausgerüstet, aber nicht verwendet); 25 kV/60 Hz
  • Isolierflüssigkeit: Ester

Mechanisch

  • Gewicht: 4 - 8 Tonnen
  • Größe(L x I x H): 3,5 x 2,5 x 0,6 m und 4 x 2,7 x 0,8 m
  • Montage am Fahrzeug: Unterrahmen
  • Tankmaterial: hauptsächlich Aluminium, Stahl, niedrig- und hochtemperaturbeständiger Stahl

Zubehör: Kühlsystem, Pumpen und Öldurchflussanzeige, Ölstandsmelder, Überdruckventil, PT100 für Wärmeregelung, Thermostat, Füll- und Ablassventile, Buchholz-Relais, Strommessung

Traktionstransformatoren für Hochgeschwindigkeitszüge

Verwandte Angebote

power plant engineer for substation

Traktionstransformatoren

Hitachi Energy liefert Traktionstransformatoren für alle Anwendungen: Hochgeschwindigkeits-, Pendler- und Regionalzüge, Lokomotiven, Straßenbahnzüge und AC-Metriken, die unterschiedliche Designs in Bezug auf Größe, Gewicht und Nennleistung bieten.

Transformatoren für die Bahn

Während dieser schnellen Urbanisierung ist es unser Ziel, unseren Kunden zu helfen, ihre Mobilitätsanforderungen an Bahn, Land, Wasser und Luft zu erfüllen, ohne die Erde zu verbrauchen.
LYS186599_2

Transformatoren

Hitachi Energy bietet Verteilungs- und Leistungstransformatoren, Trockentransformatoren und EconiQ™ Transformatoren sowie Dienstleistungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen an.

Reparaturen und Dienstleistungen von Traktionstransformatoren

Hitachi Energy offers workshop repairs for traction transformers to prevent unpredicted failure and ensure a long transformer life.