Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Traktionstransformatoren für Lokomotiven

Mehr als die Hälfte der elektrischen Lokomotiven und Zugsets der Welt werden von Hitachi Energy-Transformatoren angetrieben, und die überwiegende Mehrheit der Zughersteller und Bahnbetreiber der Welt verlassen sich darauf.

Die Traktionstransformatoren von Hitachi Energy sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Funktion. Ihre Funktion besteht darin, elektrische Energie vom Oberkörper zum Motor zu übertragen, indem die Hochspannung des Netzwerks auf Niederspannung zur Verwendung durch die Wandler gesenkt wird. Sie müssen kompakt, leicht und aussergewöhnlich zuverlässig sein, da sie oft eine nicht redundante Traktionskomponente sind.

Die Transformatoren wurden für sehr raue und anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und sind so konzipiert, dass sie schwere Frachtlasten über lange Strecken von mehr als 1.000 km und auf Strecken mit vielen Herausforderungen versorgen – steile Profile, kurze Kurvenradien, übermäßiger Verschleiß, Spannungsabfall in langen Abschnitten und extrem niedrige und hohe Temperaturen. 

Produktumfang:

Elektrisch

  • Leistung: 6.000 - 12.500 kVA
  • Netzwerk: 25 kV/50 Hz; 15 kV/16 2/3 Hz; 1,5 kV/DC ; 3 kV 7 DC ; 11 kV/16 2/3 Hz; 12 kV/25 Hz; 12,5 kV/60 Hz; 25 kV/60 Hz
  • Isolierflüssigkeit: Ester oder Mineral
  • Isolationsklasse: A, Hybrid, F und H

Mechanisch

  • Gewicht: 6.000 - 15.000 kg
  • Größe (L x I x H): ca. 2,5 x 2 x 1 m und 4,5 x 2,5 x 1,5 m (unter Rahmen)
  • Montage am Fahrzeug: unter Rahmen oder Maschinenraum
  • Tankmaterial: Aluminium, Stahl mit niedrigen und hohen Temperaturen

Zubehör: Kühlsystem, Pumpen und Öldurchflussanzeige, Ölstandsmelder, Überdruckventil, PT100 für Wärmeregelung, Thermostat, Füll- und Ablassventile, Buchholz-Relais, Strommessung

Product scope

Electrical

  • Power: 6,000 - 12,500 kVA
  • Network: 25 kV/50 Hz; 15 kV/16 2/3 Hz; 1.5 kV/DC; 3 kV 7 DC; 11 kV/16 2/3 Hz; 12 kV/25 Hz; 12.5 kV/60 Hz; 25 kV/60 Hz
  • Insulating fluid: ester or mineral
  • Insulation class: A, Hybrid, F and H

Mechanical

  • Weight: 6,000 - 15,000 kg
  • Size (L x I x H): approx. 2.5 x 2 x 1 m and 4.5 x 2.5 x 1.5 m (under frame)
  • Assembly on vehicle: under frame or machine room
  • Tank material: aluminium, low and high temperature steel

Accessories: cooling system, pumps and oil flow indicator, oil level detector, overpressure valve, PT100 for thermal control, thermostat, filling and draining valves, Buchholz relay, current measurement

productImage.imageAlt
Transformatoren für Lokomotiven

Verwandte Angebote

power plant engineer for substation

Traktionstransformatoren

Transformatoren für die Bahn

Während dieser schnellen Urbanisierung ist es unser Ziel, unseren Kunden zu helfen, ihre Mobilitätsanforderungen an Bahn, Land, Wasser und Luft zu erfüllen, ohne die Erde zu verbrauchen.
LYS186599_2

Transformatoren

Hitachi Energy bietet Verteilungs- und Leistungstransformatoren, Trockentransformatoren und EconiQ™ Transformatoren sowie Dienstleistungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen an.

Reparaturen und Dienstleistungen von Traktionstransformatoren