Choisissez votre région et votre langue

Menu

Solution | Automatisation de la distribution d’énergie 

Solutions d’automatisation de la distribution

De l’équipement principal aux centres de contrôle, la gamme complète de solutions d’automatisation de la distribution d’Hitachi Énergie permet aux services publics de voir ce qui se passe à l’intérieur du réseau de distribution, assurant un fonctionnement efficace, fiable et ininterrompu, partout et en tout temps.

La puissance de la connexion dans la distribution de l’énergie

Connectez-vous. Gérer. Protéger.

Les systèmes de distribution d’énergie font face à des défis sans précédent. La demande croissante d’électrification et les tendances climatiques imprévisibles, combinées à l’augmentation des sources d’énergie renouvelable, à l’infrastructure vieillissante, aux exigences réglementaires en évolution et aux divers risques géopolitiques et de cybersécurité, poussent l’infrastructure énergétique à ses limites.

Face à ces défis, les services publics de distribution et d’autres industries doivent changer plus rapidement et plus profondément qu’ils ne l’ont fait depuis des décennies, pour assurer une énergie sûre, durable et abordable pour tous.

Les solutions d’automatisation de la distribution d’Hitachi Énergie offrent une fonctionnalité de surveillance, de contrôle, de mesure et de protection judicieuse, garantissant la plus haute disponibilité et qualité de service pour les services publics et les clients finaux.  

Activation d’une grille de distribution sans limites

Avec un portefeuille d’automatisation de la distribution conçu pour une interopérabilité complète avec les normes internationales, équipé des dernières fonctionnalités de cybersécurité, et construit suffisamment robuste pour bien fonctionner dans les environnements les plus difficiles, Hitachi Énergie connecte le terrain à la salle de contrôle pour augmenter l’efficacité opérationnelle et garantir une fiabilité optimale du réseau.
Une application
Gérez efficacement votre parc de dispositifs d’automatisation et de réseaux de communication. Utilisez l’approvisionnement à faible contact pour un déploiement facile et mettez à l’échelle des centaines de milliers d’appareils.
Architecture sans compromis
Combler l’écart entre les TI et les heures supplémentaires. Obtenez la meilleure authentification et cryptographie matérielle et logicielle de sa catégorie, conformément aux normes internationales les plus strictes.
Gestion efficace des pannes
Obtenez une isolation plus rapide des défaillances, réduisez SAIDI et CAIDI, et assurez la conformité réglementaire. Grâce à la télécommande des dispositifs sur le terrain, réduisez l’investigation des défauts, le temps de patrouille et les coûts d’exploitation.
Qualité d’alimentation optimisée  
Gardez les tensions dans les limites requises pour réduire les pertes d’électricité, augmenter la stabilité et l’efficacité du réseau, atteindre un rendement et une durée optimaux des actifs, et maximiser la continuité opérationnelle et la protection des investissements. 

Protection et contrôle complets

Découvrez les solutions d’automatisation de la distribution conçues de manière optimale pour protéger, surveiller et exécuter le réseau de distribution en temps réel.

Lire le blogue

La puissance de la connexion avec Hitachi Énergie

Avec plus de 100 ans d’expertise et le portefeuille de produits, de solutions et de services le plus complet de l’industrie, Hitachi Énergie est là pour vous aider à répondre à vos besoins et à assurer le succès de votre investissement à toutes les étapes du cycle de vie de l’actif. Faites l’expérience d’une approche plus intelligente, plus efficace et plus économique pour exploiter le réseau de distribution.

130 ans et plus

d’expertise dans le domaine et de partenariats techniques

Empreinte mondiale dans 90 + pays

avec la plus grande base installée au monde

Le # 1 leader mondial de la technologie

dans les solutions d’automatisation du réseau, la qualité de l’alimentation et les applications de transformateurs

Accès à 200 centres de service

avec un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 1 500 ingénieurs sur le terrain

Êtes-vous prêt à améliorer la distribution de l’alimentation?

Parlez à un expert aujourd’hui