Condensateurs à phase divisée CHDSP

La combinaison de deux condensateurs dans un seul boîtier permet des schémas économiques de détection de déséquilibre en double étoile

L’unité de condensateur à phase divisée de type CHDSP d’Hitachi Énergie combine deux condensateurs dans un seul boîtier. Les condensateurs à phase divisée offrent un système économique de détection de déséquilibre à double étoile (Y-Y) utilisant seulement trois unités, comparativement aux modèles conventionnels utilisant six unités. L’unité condensateur comporte trois bagues composées d’une borne commune et de deux bornes de sortie condensateur.

Les condensateurs sont constitués d’une fine pellicule diélectrique en polypropylène enroulée avec des électrodes de feuilles d’aluminium. Les résistances de décharge sont intégrées.

Un composé d’hydrocarbures biodégradable avec d’excellentes propriétés électriques est utilisé comme fluide d’imprégnation. Le conteneur est fabriqué en acier de haute qualité traité de surface - les bagues et les bornes sont de la plus haute qualité et fiabilité.
 

Applications

  • Batteries de condensateurs de faible puissance dans les applications de condensateur fixe, fermé et monté sur poteau
  • Applications de condensateurs où l’espace est un problème

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Excellente feuille de route en matière de fiabilité
  • Utilisable dans les applications les plus exigeantes
  • Les électrodes en aluminium plié réduisent la génération de décharge partielle
  • Le réservoir de l’unité est fabriqué en acier inoxydable 304 de haute qualité offrant une excellente résistance à la corrosion
  • Les coutures sont entièrement soudées TIG

Brefs données sur le rendement

CHDSP (phase divisée)  
Power 800 kvar (400 + 400)
Plage de tension Jusqu’à 17,5 kV ligne à ligne
Jusqu’à 10,1 kV de ligne à commun
Fréquence 50-60 Hz
Courant Maximum 180 A
Diélectrique Pellicule de polypropylène
Grossesse Non-PCB
Résistances de décharge Intégré
Pertes ≤ 0,2 W/kvar incluant les résistances
Température de fonctionnement -10/+50 °C
Endroit Intérieur ou extérieur
Altitude ≤ 1 000 m au-dessus du niveau de la mer

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.