Choisissez votre région et votre langue

Menu

HVDC Light® (VSC)

La solution HVDC Light®, fondée sur la technologie VSC, est conçue pour transporter l’électricité sous la terre et sous l’eau, et sur de longues distances. Ses caractéristiques présentent de nombreux avantages pour l’environnement : lignes électriques « invisibles », champs électromagnétiques neutres, câbles sans huile, stations de conversion compactes, etc.

La technologie HVDC Light® augmente la fiabilité des réseaux électriques et élargit la plage de puissance économique des systèmes de transport CCHT, qui peut ainsi être limitée à quelques dizaines de mégawatts (MW) seulement. La version haut de gamme de cette technologie permet à présent d’atteindre 3 000 MW et environ 640 kV, ce qui est suffisant pour alimenter plusieurs millions de foyers et permettre le transport de l’électricité sur 2 000 kilomètres. De par sa conception, le système permet d’intégrer des stations de conversion compactes, ce qui constitue un gros avantage, notamment pour l’énergie éolienne en mer et les réseaux interconnectés.

Cette technologie rapide à installer constitue une solution de rechange aux systèmes de transport d’électricité classiques à courant alternatif et aux systèmes de production locale dans plusieurs cas, comme :

  • la connexion de parcs éoliens à des réseaux électriques;
  • les liaisons électriques souterraines;
  • l’acheminent d’électricité depuis le continent à des îles et à des plates-formes pétrolières et gazières en mer;
  • la connexion de réseaux asynchrones;
  • l’alimentation électrique de centres-villes.

Soumis à une pression extrême, les services publics doivent répondre aux demandes des consommateurs et satisfaire aux exigences des organismes de réglementation, et fournir une électricité de haute qualité à un prix compétitif, avec de faibles répercussions sur l’environnement. L’augmentation de la capacité de transmission de courant alternatif est souvent limitée par les règlements d’urbanisme locaux et les préoccupations des résidents qui s’opposent à l’installation de nouvelles lignes aériennes.

Il est maintenant possible d’élargir cette capacité de manière économique, en utilisant des câbles CCHT souterrains. Cette approche permet non seulement de réduire au minimum les répercussions sur l’environnement, mais aussi d’améliorer la qualité de l’alimentation électrique.

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Plus de 60 ans d’expérience en matière de CCHT
  • Plus de 120 projets CCHT dans le monde entier
  • 20 années d’expérience avec la technologie HVDC Light® (VSC)
  • 70 % de l’ensemble des liaisons VSC-HVDC dans le monde
  • Soutien à la clientèle entièrement axé sur le client et gestion de projet complète
  • Le plus haut niveau d’intégrité

Évolution de HVDC Light®

power plant engineer for substation
Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.