Choisissez votre région et votre langue

Menu

Écran anti-surtension en ligne EXCOUNT-III

Permet aux utilisateurs de surveiller, de diagnostiquer et d’analyser les parasurtenseurs à distance en temps réel dans les réseaux haute tension

EXCOUNT-III est un système complet de surveillance, de diagnostic et d’analyse des parasurtenseurs à distance en temps réel. Il permet l’enregistrement du nombre total de décharges, de l’amplitude de surtension et de l’amplitude des vagues, de la date et de l’heure de l’occurrence, du courant de fuite total ainsi que du courant de fuite résistive à travers le parasurtenseur. De plus, l’équipement peut être utilisé pour définir la tension résiduelle à travers le parafoudre pour la surtension réelle, qui à son tour peut être utilisée pour mieux estimer les surtensions dans la station pour une évaluation plus détaillée de la coordination de l’isolation.

EXCOUNT-III prend en charge le protocole IEC 61850, éd. 2, et communique à distance via le câble à fibre optique pour permettre à l’utilisateur d’ajouter des signaux dans un système de collecte de données existant (SCADA ). De plus, permettre la récupération à distance des données EXCOUNT-III élimine le besoin de visites de sous-station uniquement pour surveiller l’état du parasurtenseur, tout en permettant la norme de sécurité du personnel la plus élevée possible en n’ayant pas à approcher un parasurtenseur sous tension pour effectuer des mesures diagnostiques en ligne.
 

Applications

  • À utiliser avec toutes les marques et tous les types de dispositifs d’arrêt sans espace 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Aucune tension ajoutée à la tension résiduelle du parafoudre 
  • Surveillance complète de la santé de la sous-station et des parasurtenseurs
  • Surveillance à distance en temps réel – minimise les visites de sous-station et permet la norme de sécurité du personnel la plus élevée possible
  • Prend en charge la norme CEI 61850, éd. 2, pour l’intégration au système SCADA existant
  • Permet l’analyse des impulsions de courant de surtension
  • L’estimation des surtensions dans la station permet une évaluation plus détaillée de la coordination de l’isolation
  • Facile à utiliser
  • Sans entretien

Brefs données sur le rendement

Le système EXCOUNT-III est composé de capteurs individuels qui sont connectés par une connexion optique. Chaque capteur peut être interrogé individuellement et intégré au système SCADA existant.

    EXCOUNT-III
Conditions climatiques Conception étanche à l’eau, IP67  
Alimentation électrique 100-250 V, CA (50-60 Hz) ou CC  
Enregistrement des surtensions    
Seuil de comptage minimum Réglable de 100 à 1 000 A  
  EXCOUNT -IIIM EXCOUNT -IIIA
Classification/mesure de l’amplitude (8/20 μs) L’amplitude de surtension est classée comme suit :
100-999 A
1000-4999 A
5000 À 9999 A
>10 000 A
L’amplitude de surtension est classée comme suit :
100-999 A
1000-4999 A
5000 À 9999 A
>10 000 A
De plus, EXCOUNT -IIIA fournit l’amplitude de surtension mesurée entre 100 et 20 000 A. EXCOUNT -IIIA enregistre l’amplitude, l’amplitude d’onde et la surtension estimée au point de connexion.
Horodatage Oui  
Résolution du temps 1 s  
Capacité de mémoire 30 ans de données  
     
Mesure du courant de fuite    
Plage de mesure du courant de fuite total 0,2 à 12 mA crête  
Plage de mesure du courant de fuite résistive (niveau de crête) 10 - 2 000 μA  
Plage de fréquences de mesure 48 - 62 Hz  
     
Communication    
Connexion optique Oui  
Protocole CEI 61850, éd. 2. TCP/IP avec serveur Web dans l'appareil