Choisissez votre région et votre langue

Menu

Parasurtenseurs haute tension

Protection sûre et fiable de l’équipement électrique

Les parasurtenseurs Hitachi Énergie sont la principale protection contre les surtensions atmosphériques et de commutation. Hitachi Énergie offre une gamme complète de parasurtenseurs pour les applications haute tension comprenant des solutions CA et CC jusqu’à 1 100 kV ainsi que des applications spéciales. Le portefeuille comprend des dispositifs d’arrêt haute tension à boîtier en porcelaine, en silicone ou isolés au SF6. Hitachi Énergie possède plus de 75 ans d’expérience en protection contre les surtensions et plus de 25 ans d’expérience en isolation au silicone. Les dispositifs d’arrêt sont installés partout dans le monde dans tous les types de climats. Les conceptions sont testées selon les normes CEI 60099-4 et ANSI/IEEEC62.11 et sont également conformes aux normes spécifiques du client.

Applications

  • Protection de l’équipement des sous-stations d’appareillage de commutation isolé à l’air (AIS) et isolées au gaz (GIS)
  • Protection CCHT
  • Protection des batteries de condensateurs en série
  • Protection des câbles
  • Protection des lignes de transmission
  • Zones polluées et à haute activité sismique

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Les parasurtenseurs d’Hitachi Énergie sont conçus pour être sûrs et résister aux stress élevés
  • Accent mis sur la qualité à toutes les étapes, des matières premières au produit fini
  • Des solutions personnalisées selon les niveaux de protection, la capacité énergétique et les dimensions peuvent également être développées

Guide de l’acheteur en ligne des parasurtenseurs haute tension

Le Guide de l’acheteur en ligne peut vous aider à choisir le parasurtenseur approprié pour votre application donnée.

Notre offre

Surge Arrester PEXLIM logé dans du silicone

TEXLIM logé dans un composite Surge Arrester

EXLIM à boîtier en porcelaine Surge Arrester

Produits, services et solutions connexes

Appareillage de connexion complet isolé à l’air (AIS)

Transformateurs de mesure

Condensateurs et filtres

Hitachi Energy Disconnectors

Sectionneurs

Parasurtenseurs tension moyenne

En savoir plus

Guide de l’acheteur numérique pour les limiteurs de surtension

Protection du réseau de transmission très haute tension aux États-Unis

Les parasurtenseurs Hitachi Énergie protègent le réseau de transmission sud-africain