PEXLINK - Dispositifs d’arrêt de surtension de ligne

PEXLINK est un concept de limiteurs de surtension de ligne (LSA) pour minimiser les perturbations sur les lignes aériennes résultant de surtensions impulsives imprévues. Basé sur le dispositif d’arrêt PEXLIM logé dans du silicone d’Hitachi Énergie, ainsi que sur le matériel de ligne et un dispositif de déconnexion automatique, le concept PEXLINK offre des performances sûres et robustes pour améliorer la disponibilité de la ligne et la sécurité de l’alimentation électrique.

Le concept PEXLINK permet un réseau électrique fiable en fournissant une protection de la ligne de transmission pour un fonctionnement du système sans perturbation jusqu'à 800 kV

Applications

  • Protection des lignes aériennes 
  • Protection contre les surtensions électriques 
  • Commutation de la commande de surtension
  • Augmentation de la disponibilité et de la fiabilité des lignes
  • Lignes d’isolation compactes
  • Mise à niveau des lignes de transmission
  • Protection étendue de la station
  • Remplacer les fils de blindage

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Coût d’entretien minimum
  • Conception mécanique et électrique personnalisable
  • Matériel d’installation robuste
  • Facile à installer
  • Pare-béliers PEXLIM éprouvés
  • Dispositif de déconnexion automatique
  • Surveillance sans fil avancée

Améliorer la fiabilité et la disponibilité des lignes de transmission

PEXLINK est un concept d’Hitachi Énergie pour améliorer la fiabilité et la disponibilité de la ligne de transmission en fournissant une protection de l’isolation de la ligne. En plus d’utiliser notre dispositif d’arrêt en polymère PEXLIM éprouvé ainsi que des accessoires supplémentaires pour fixer les parasurtenseurs sur les isolateurs, le concept PEXLINK utilise un dispositif de déconnexion spécial pour le débranchement automatique des parasurtenseurs en cas de surcharge des parasurtenseurs. Le concept PEXLINK est une méthode simple, rentable et éprouvée pour augmenter les performances des lignes de transmission.

Le concept PEXLINK a traditionnellement utilisé des dispositifs d’arrêt de conduite sans joint (NGLA) pour la protection des conduites de transmission, car cette solution offre plusieurs avantages importants. Pour la tension du système de 765 kV, Hitachi Énergie est maintenant également en mesure d’offrir une solution innovante d’amortisseur de ligne à écart externe (EGLA) qui offre à l’utilisateur de nombreux avantages uniques précédemment réservés aux solutions NGLA uniquement comme le contrôle de commutation.

Utilisation du dispositif d’arrêt PEXLIM standard d’Hitachi Énergie

La philosophie d’Hitachi Énergie est d’offrir une protection pour l’isolation des lignes à certains endroits. L’élément principal du concept PEXLINK est le dispositif d’arrêt en silicone PEXLIM sans espace logé dans un polymère avec des éléments actifs d’oxyde de métal (MO). Le parasurtenseur PEXLIM est utilisé depuis de nombreuses années pour la protection de l’équipement dans les sous-stations et leurs performances de protection supérieures sont bien connues.

Le faible poids du dispositif d’arrêt PEXLIM permet l’installation sur les structures existantes et le boîtier en polymère offre une fiabilité accrue de l’équipement de la ligne ainsi qu’une sécurité pour les personnes et les animaux qui peuvent se trouver à proximité des lignes en cas de surtension

Déconnexion de l’appareil

Pour assurer un débranchement rapide, sécuritaire, automatique et contrôlé d’un parasurtenseur défectueux, Hitachi Énergie utilise un dispositif de débranchement spécial et un lien approprié dans le circuit de mise à la terre des parasurtenseurs.

Solution conceptuelle PEXLINK

Pour obtenir un placement et une sélection optimaux pour une installation PEXLINK, Hitachi Énergie fournit un service dans lequel nous effectuons des simulations informatiques des lignes de transmission pour déterminer la stratégie d’installation optimale : p. ex., emplacements d’installation, configuration de la tour et  niveau de contrainte du parafoudre à chacun des emplacements choisis le long d’une ligne de transmission. Cette approche permettra de s’assurer que la stratégie d’installation est rentable tout en maximisant les améliorations de performance.

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.