Parasurtenseur isolé au gaz AZ
Parasurtenseur pour appareillage de commutation isolé au gaz pour une tension du système allant jusqu’à 550 kV
Le parasurtenseur isolé au gaz AZ est construit à partir d’une pile de résistances à l’oxyde de métal (MO) extrêmement non linéaire connectées en série dans un boîtier métallique sous pression SF 6-gaz. La conception spéciale avec blocs à champ élevé permet de réduire la taille du parasurtenseur, ce qui est un facteur important pour le SIG.
Ces parasurtenseurs sont conçus et testés conformément aux normes CEI 62271-203 et CEI 60099-4.
Les parasurtenseurs sont utilisés pour protéger l’isolation de l’appareillage de commutation isolé au gaz ainsi que les câbles de connexion et les transformateurs contre la foudre transitoire et les surtensions de commutation.
Le système de surveillance de courant de surtension SAM 3.0 est capable d’enregistrer de manière sensible les surtensions causées par la foudre et la commutation en combinaison avec le courant de fuite total. Les valeurs sont affichées numériquement sur un écran électronique. Il se compose d’un capteur de courant avec des longueurs de câble sélectionnables et d’un dispositif d’affichage qui peut être monté séparément du dispositif d’arrêt.
Applications
- Protection de l’appareillage de commutation isolé au gaz
- Protection des câbles
- Protection des transformateurs
- Protection de l’appareillage de commutation hybride
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 100 ans d’expérience en protection contre les surtensions
- Prise en charge locale et mondiale des applications Hitachi Énergie
- Conception éprouvée de courant de court-circuit sécuritaire
- Durée de vie de conception de plus de 30 ans
- Propriété de production de résistances à l’oxyde de métal (MO)
- Conception compacte en raison du gradient de haute tension
- Excellent niveau de protection avec une faible tension résiduelle
- Capacité d’absorption d’énergie élevée
Brefs données sur le rendement
| AZ04E | AZ041 | AZ14 | AZ32M | AZ32H | |
| Produit SIG Hitachi Énergie | ELK-04C | ELK-04 | ELK-14 | ELK-3C | ELK-3 |
| Classe (acc.to IEC 60099-4) | SM-SH | SM-SH | SM-SH | SH | SH |
| Tension maximale du système (Us), kV | 145 | 170 | 300 | 420 | 550 |
| Tension continue à travers le pare-chocs (Uc), kV | 58-96 | 125-173 | 58-202 | 211-317 | 288-374 |
| Tension nominale de l’arrêteur (Ur), kV | 72 à 120 | 156-216 | 72-252 | 264-396 | 360-468 |
| Phases par boîtier | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |