Choisissez votre région et votre langue

Menu

Condensateurs c.c. de type humide pour les applications HVDC

Les condensateurs de type humide Hitachi Énergie DC se caractérisent par des pertes négligeables et une fiabilité élevée. Les condensateurs sont constitués d’une fine pellicule de polypropylène diélectrique enroulée avec des électrodes de feuilles d’aluminium. Un composé d’hydrocarbures biodégradable avec d’excellentes propriétés électriques est utilisé comme fluide d’imprégnation. Le conteneur est fabriqué en acier de haute qualité traité de surface, et les bagues et les bornes sont de la plus haute qualité et fiabilité.

Applications

Applications CCHT

Pourquoi Hitachi Énergie?

Des recherches approfondies sur les techniques avancées de condensateur CC ainsi qu’une longue expérience de fonctionnement dans ce domaine font d’Hitachi Énergie le fournisseur de condensateurs CCS le plus expérimenté au monde. 

Brefs données sur le rendement

Conçu selon les spécifications du client

AC single-phase wet-type capacitors