RVT du contrôleur de facteur de puissance
Contrôleur de facteur de puissance intelligent pour les batteries de condensateurs automatiques
Le contrôleur du facteur de puissance est l’un des composants les plus importants de l’équipement de correction du facteur de puissance. Il joue donc un rôle clé dans le contrôle et la surveillance du facteur de puissance et de la qualité de l’alimentation du système.
L’écran tactile RVT offre le contrôle du facteur de puissance, les mesures, la surveillance et la communication de façon conviviale.
Applications
Les contrôleurs RVT peuvent être utilisés pour contrôler le facteur de puissance dans les réseaux industriels et commerciaux. Les exemples d’applications comprennent le contrôle du facteur de puissance dans les bâtiments, l’industrie de l’acier minier, les produits chimiques, la pâte et papier, le ciment, les plastiques, l’impression et les industries alimentaires.
Pourquoi Hitachi Énergie?
Le régulateur de facteur de puissance RVT est livré avec :
- Utilisable dans les réseaux à basse et moyenne tension moyenne
- Effectuer des mesures triphasées des puissances et des harmoniques
- Seuil d’avertissement/de protection programmable
- Mise en service facile
- Navigation intuitive dans le menu
- Navigation et programmation guidées
- Écran tactile
- Jusqu’à 8 connexions de sondes de température
- Horloge en temps réel
- Verrouillage matériel et logiciel
- Communication : Ethernet , USB, Modbus et Modbus TCP
- Configuration entièrement automatique
- Soutien multilingue
Brefs données sur le rendement
| TVP | |
|---|---|
| Système de mesure | Système à microprocesseur pour réseaux triphasés/monophasés équilibrés et réseaux déséquilibrés. La commande du facteur de puissance de phase individuelle est disponible |
| Tension d’alimentation | De 100Vac.a. à 460 V c.a. |
| Type de connexion pour mesurer le circuit et l’alimentation | Phase-phase ou phase-neutre pour un réseau équilibré et déséquilibré |
| Mesure de tension | Jusqu’à 690Vac.a. ou plus avec transformateur de tension |
| Plage de fréquences | 45 ou 65 Hz (réglages automatiques de la fréquence du réseau) |
| Nombre de sorties | Modèle de base RVT6/RVT12 : programmable jusqu’à 6 ou 12 sorties Modèle triphasé RVT12-3P : programmable jusqu’à 12 sorties |
| Réglage du facteur de puissance | De 0,7 inductif à 0,7 capacitif. |
| Séquences de commutation | 1 :1 :1 :1 :1 :... :1 - 1 :2 :2 :2 :2 :.... :2 - 1 :2 :4 :4 :4 :.... :4 1 :2 :4 :8 :8 : .... :8 - 1 :1 :2 :2 :2 :.... :2 - 1 :1 :2 :4 :4 :.... :4 1 :1 :2 :4 :8 :.... :8 - 1 :2 :3 :3 :3 :... . :3 - 1 :2 :3 :6 :6 :.... :6 1 :1 :2 :3 :3...... :3 - 1 :1 :2 :3 :6.... :6 et toute autre séquence programmable par le client |
| Connexion d’entrée de la sonde de température | Seulement 2 contacts utilisant un protocole à 1 fil - Mode d'alimentation parasite (pas besoin d'alimentation externe ) - Connexion à plus de nœuds dans un réseau en série - 8 sondes de température connexion - 8 mètres maximum entre RVT et sonde de température ou entre sondes - 64 mètres de longueur maximum |
| Adaptation automatique à la connexion et à la rotation de phase du réseau | |
| Adaptation automatique aux bornes CT | |
| Le fonctionnement de correction du facteur de puissance est insensible à la présence d’harmoniques | |
| Travailler avec des charges passives et régénératives (opération à quatre quadrants) | |
| Dimensions (H x L x P) et poids | 146x211x67 mm - 0,65 kg (déballé) |
| Protection de la plaque avant | IP43 (IP54 sur demande) |