Batteries de condensateurs basse tension APCQ
Batteries de condensateurs commutés par contacteur pour la compensation du facteur de puissance
Les banques de condensateurs d’Hitachi Énergie offrent la solution idéale de correction du facteur de puissance pour les réseaux industriels et commerciaux. Les avantages sont les suivants :
- Résoudre les frais de pénalité pour services publics en raison de la faiblesse des coûts
- Amélioration de l’efficacité énergétique
- Libérer une capacité supplémentaire ou augmenter la charge du système sans équipement supplémentaire
- Augmentation de la durée de vie de l’infrastructure
Applications
La rangée de condensateurs commutés à contacteur basse tension peut être utilisée dans les bâtiments de réseaux industriels et commerciaux. Les segments de l’industrie où le produit peut être utilisé comprennent :
- Exploitation minière
- Acier
- Produit chimique
- Pâte et papier
- Ciment
- Plastiques
- Impression
- Industries alimentaires
Pourquoi Hitachi Énergie?
Les batteries de condensateur basse tension comprennent :
- Fiabilité et sécurité exceptionnelles
- Puissant et compact
- Conception modulaire
- Facile à installer et à utiliser avec le contrôleur RVC ou RVT
- Modèles de réacteurs de réglage disponibles (APCQ-R)
- Deux exécutions : montage mural (APCQ-L) et cabines autoportantes au sol (APCQ-M/R)
- Technologie de condensateur Hitachi Énergie utilisant un design de type sec
- Prêt pour la connexion (pas besoin de transformateur auxiliaire)
Brefs données sur le rendement
| Conception standard | Conception désaccordée (protection contre les harmoniques) | |
|---|---|---|
| Plage de tension | 208 V - 600 V à 60 Hz (autres tensions, consultez-nous) | |
| Plage de puissance | De 30 à 1000 kvar | De 75 à 1600 kvar dans un seul boîtier |
| Température ambiante de travail | -10 °C / +40 °C | |
| Installation | Autonome, entrée de câble inférieure (entrée supérieure en option) | |
| Connexion | Réseau équilibré triphasé | |
| Diplôme de protection | NEMA type 1 (standard) / type 12 (option) / type 3R (option) | |
| Exécution | Intérieur ou extérieur | |
| Ventilation | Refroidissement par air forcé | |
| Condensateurs | QCap / CLMD | CLMD |
| Réacteurs | NA | Résine de type sec intégrée |