Choisissez votre région et votre langue

Menu

Filtres de qualité d’alimentation PQFI-PQFM-PQFS

La meilleure solution aux problèmes de qualité d’alimentation difficiles causés par les harmoniques, le déséquilibre de charge et la demande de puissance réactive

Les filtres actifs PQF d’Hitachi Énergie offrent les avantages suivants :

  • Conformité aux réglementations les plus strictes en matière de qualité de l’onde grâce à leur système exclusif de contrôle, évitant ainsi les pénalités ou le refus de la part des services publics de connecter les installations au réseau électrique.
  • Réduction des temps d’arrêt de production ou d’installation commerciale.
  • Augmentation du rendement du système et réduction des émissions de CO2.
  • Aucune analyse détaillée du réseau n’est nécessaire et la mise en œuvre de la solution est simple et rapide.
  • Grâce à son concept de filtre actif, cette solution est parfaitement adaptée aux installations basse tension fréquemment mises à niveau.

Applications

Les filtres actifs PQF d’Hitachi Énergie peuvent être utilisés pour des applications de petite, moyenne ou grande taille et conviennent aux installations industrielles et commerciales des réseaux basse tension. Ils peuvent également être utilisés dans les réseaux à tension moyenne grâce à l’utilisation d’un transformateur d’accouplement.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

Les filtres actifs PQF sont la norme dans le champ de filtrage actif pour la performance du produit.  Le PQF d’Hitachi Énergie est livré avec :

  • Efficacité de filtrage sans précédent avec système de contrôle en boucle fermée unique et capacité de sélection des harmoniques individuels 
  • Compensation de puissance réactive sans étape des charges inductives et capacitives
  • Équilibrage de charge dans les systèmes à 3 et 4 fils
  • Augmentation de la fiabilité du système à des niveaux sans précédent avec une fonctionnalité de redondance complète
  • Fonctions de communication avancées avec Modbus RTU et Modbus TCP

Brefs données sur le rendement

Modèle PQFI PQFM PQFS
Méthode de connexion 3 fils 3 fils 3 fils/4 fils
Tension réseau V1 : 208-480V
V2- 480-690V
V1 : 208-480V
V2 : 480-690V (limité à 600V pour les versions cULus)
208-240V
380-415V
Courant nominal de ligne V1 : 300 - 450 A
V2 : 180 - 320 A
V1 : 70 - 100 - 130 - 150 A
V2 : 100 A
30 - 45 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 A
Modularité Un maximum de 8 unités peut être combiné (4 unités pour PQFS)
Redondance Disposition maître/maître ou maître/esclave
Plage harmonique 2e à 50e commande
Harmoniques librement sélectionnables 20 commandes 3 fils : 20 commandes
4 fils : 15 commandes
Diplôme de filtrage Programmable par harmonique en valeur d’ampérage absolue
Facteur d’atténuation harmonique Supérieur à 97 % à la charge nominale
Méthode de rémunération Boucle fermée
Temps de réaction < Réponse instantanée de 0,5 ms
Temps de réponse (filtrage) 2 cycles de réseau en général (filtrage de 10 à 90 %)
Cibler les coûts  . Programmable de 0,6 (inductif) à 0,6 (capacitif)
Modes d’équilibrage de la charge Entre les phases : MARCHE/ARRÊT Entre les phases : MARCHE/ARRÊT
Entre la phase et le neutre : MARCHE/ARRÊT
E/S TOR 2 entrées numériques/6 sorties numériques (sans potentiel)
Contact d’alarme 1 contact d’alarme NO/NF (sans potentiel)
Programmation Utilisation de l’IUG du gestionnaire PQF
Certificats CE, cUL & CTick Coup de & pied CE
productImage.imageAlt

Offre connexe