Choisissez votre région et votre langue

Menu

Filtres harmoniques CHARM

Solution de filtre passif à bâti ouvert pour réduire les harmoniques dans les réseaux à moyenne et haute tension

L’équipement électrique moderne impose des exigences strictes en matière de stabilité de la tension et de qualité de l’alimentation.

Le réseau électrique ne peut tolérer qu’un niveau limité d’harmoniques et d’autres perturbations électriques. En installant des filtres harmoniques passifs dans des réseaux à moyenne/haute tension, plusieurs avantages peuvent être obtenus :

  • Facteur de puissance plus élevé, meilleure stabilité de la tension et moins de pertes sur le réseau 
  • Filtrage des harmoniques dans le système à des niveaux acceptables
  • Réduction des problèmes de résonance et amplification des perturbations électriques

Un réseau « propre » crée beaucoup moins de pression sur l’équipement et prolonge sa durée de vie. Cela entraîne une réduction des coûts d’entretien et des coûts de remplacement de l’équipement usé.

Les filtres harmoniques Hitachi Énergie sont la solution idéale pour rendre les réseaux à moyenne/haute tension plus efficaces et sans problème.

Applications

Toute installation industrielle, petite et grande, moyenne/haute tension, où les harmoniques doivent être filtrées.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Compétence pour soutenir les projets de filtrage du début à la fin. Tout au long du projet, nous nous concentrons sur la coopération et le dialogue avec le client, afin que la meilleure solution possible soit sélectionnée et obtenue.
  • Mesure et analyse du contenu harmonique dans la grille pour développer la solution idéale
  • La solution la plus efficace pour réduire les harmoniques est de choisir entre différents types de solutions de filtre
  • Fournit des ensembles complets, y compris des condensateurs, des réacteurs, des résistances et des transformateurs d’instrument
  • Vaste expérience dans le domaine du filtrage, avec des conceptions qui assurent un fonctionnement fiable dans tous les climats, du froid arctique à la chaleur tropicale
Modèles TA, HP ou C
Tension 1 à 550 kV
Power >3 Mvar
Fréquence fondamentale 50 ou 60 Hz
Fréquence de réglage Facultatif
Installation Intérieur ou extérieur
Condensateurs CHDB, CHDE, CHDF
Reactor Centre d’air ou de fer

En savoir plus