Choisissez votre région et votre langue

Menu

Batteries de condensateurs métalliques ABBACUS

Système de compensation de puissance réactive avec étapes modulaires fixes ou à phases multiples du condensateur commuté qui peuvent compenser un facteur de puissance préréglé

La famille ABBACUS de batteries de condensateurs enfermées en métal (MECB) est un système de compensation réactif emballé, assemblé en usine et testé, avec des étapes de condensateur modulaires fixes ou commutées, qui compensent automatiquement une charge individuelle ou du réseau pour maintenir un niveau prédéfini de facteur de puissance (cos phi). La famille ABBACUS comprend une série de batteries de condensateurs enfermées en métal qui répondent à un large éventail d’applications et d’exigences en matière de compensation de puissance réactive et de filtrage des harmoniques dans les réseaux moyenne tension. La famille ABBACUS est une solution « guichet unique » avec un ensemble intégré de la gamme supérieure d’équipements primaires et secondaires d’ Hitachi Énergie. La solution combine les composants principaux, ainsi que le contrôle et la protection secondaires, dans un boîtier modulaire compact.

Les options disponibles comprennent :
 

  • Réacteurs d’appel, de réglage ou de filtre
  • Commuté de fixe
  • Intérieur ou extérieur
  • Boîtiers en aluminium, en acier inoxydable et en acier doux
  • Commande automatique ou manuelle
  • Options de refroidissement ou de chauffage
  • Protection contre les déséquilibres
  • Verrouillage
  • Atténuation des défauts d’arc

Applications

La conception de la famille ABBACUS permet une compensation pour les réseaux de distribution électrique, les énergies renouvelables comme les fermes éoliennes et solaires et les réseaux industriels dans divers segments tels que l’exploitation minière, les métaux, la pâte et papier, les produits chimiques, la pétrochimie, le pétrole et le gaz, le ciment, les plastiques et d’autres industries lourdes.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

La famille ABBACUS MECB est fondée sur l’expérience mondiale de la célèbre banque de condensateurs métalliques fermés d’Hitachi Énergie ABBACUS, qui continue d’améliorer la qualité de l’alimentation pour les clients du monde entier depuis plus de 20 ans. Les principales caractéristiques de la série MECB d’ABBACUS sont :
 

  • La gamme de composants haut de gamme d’Hitachi Énergie
  • Testé en usine
  • Conception intégrée de l’équipement principal et secondaire
  • Gamme de types de boîtiers pour convenir à une variété d’applications
  • Conception Hitachi Énergie éprouvée réduisant les coûts du cycle de vie
  • Conception entièrement fermée protégeant les pièces sous tension
  • Système de barre omnibus type testé
  • Conception modulaire et facilement extensible
  • Actif relocalisable - peut être déplacé à mesure que les demandes de l’usine changent
  • Souplesse dans la gamme d’options disponibles pour convenir aux différentes applications
  • De plus, avec la présence d’Hitachi Énergie dans plus de 100 pays à l’échelle mondiale, le service et le soutien sont toujours proches

Aperçu de la plage :

ABBACUS Série A Série B Série C ; Série D Série E Série F
Aperçu Compensation de puissance réactive de base pour les charges fixes  Compensation de puissance réactive automatique de base pour les charges dynamiques ou fixes   Compensation de puissance réactive automatique de base pour les charges dynamiques ou fixes sur les réseaux pollués Compensation de puissance réactive automatique intermédiaire pour  les charges dynamiques ou fixes sur les réseaux pollués Compensation de puissance   réactive avancée pour  les charges dynamiques ou fixes sur les réseaux pollués Compensation de puissance   réactive avancée pour  les charges dynamiques ou fixes sur les réseaux pollués
Segment de marché Industriel léger Industrie lourde, industrie légère Industrie lourde, industrie légère, infrastructure Services publics, industrie lourde, industrie légère, infrastructure, renouvelable Services publics, industrie lourde, industrie légère, infrastructure, renouvelable Services publics, industrie lourde, industrie légère, infrastructure, renouvelable
Description du produit Solution fixe compacte jusqu’à 0,7 Mvar à 12kV Petite solution modulaire commutée avec options de protection de base jusqu’à 1 Mvar à  12kV Solution modulaire de taille moyenne réglée/commutée avec des options de protection de base allant jusqu’à 1 Mvar par module à 12kV Solution modulaire de taille moyenne réglée/commutée par filtre avec options de protection accrues jusqu’à 2,5 Mvar par module à 12kV Solution modulaire pleine grandeur d’appel/de réglage/de commutation de filtre/fixe avec options de protection avancées jusqu’à 2,5 Mvar par module à 12kV à 6 Mvar à 36kV Solution modulaire pleine grandeur d’appel/de réglage/de commutation de filtre/fixe avec options de protection avancées jusqu’à 2,5 Mvar par module à 12kV à 6 Mvar à 36kV

Brefs données sur le rendement

ABBACUS  
Tension 1 à 38 kV
Sortie maximale Jusqu’à 30 Mvar
Fréquence 50 ou 60 Hz
Endroit Intérieur ou extérieur
Température ambiante -10/+50 °C (cotes inférieures/plus élevées disponibles sur demande)
Altitude < 1 000 m au-dessus du niveau de la mer
Humidité Maximum 90 % HR sans condensation
Niveau d’isolation Jusqu’à 200 kV BIL
Courant de court-circuit Jusqu’à 50 kA pendant 1 seconde
Configuration de la banque Fixe, commuté, à une ou plusieurs étapes
Normes IEC, IEEE / ANSI , CSA ou équivalent
ASCE 7-10 Cote de vent de 120 mi/h
IEEE 693-2005 niveau sismique élevé
Classement MSK-64 X pour l’intensité sismique