Batteries de condensateurs métalliques enfermées MMCB
Système de compensation de puissance réactive avec étapes modulaires fixes ou à phases multiples commutées qui peuvent compenser un facteur de puissance préréglé
Le MMCB est un système de compensation réactif emballé, assemblé en usine et testé, avec des étapes modulaires fixes ou commutées de condensateur, qui compense automatiquement une charge individuelle ou le réseau pour maintenir un niveau prédéfini de facteur de puissance. Le MMCB est une solution « guichet unique » comprenant un ensemble intégré de la gamme supérieure d’équipements primaires et secondaires d’Hitachi Énergie.
Applications
Le MMCB peut être utilisé pour améliorer le facteur de puissance, augmenter le niveau de tension et atténuer les harmoniques pour les services publics et les utilisateurs industriels, notamment les mines, la pâte et papier, les produits chimiques, la pétrochimie, les parcs éoliens, les plastiques et les industries lourdes.
Pourquoi Hitachi Énergie?
La batterie de condensateurs MMCB est livrée avec :
- Des protections sont installées (protection spéciale sur demande)
- Gamme de composants haut de gamme d’Hitachi Énergie
- Testé en usine
- Conception intégrée de l’équipement primaire et secondaire
- Gamme de types de boîtiers pour convenir à une variété d’applications
- Conception entièrement fermée protégeant les pièces sous tension
- Souplesse dans la gamme d’options disponibles pour convenir aux différentes applications
- Interrupteur de mise à la terre jusqu’à 5 positions pour l’entretien de l’accès
Brefs données sur le rendement
MMCB |
|
| Tension | 1 à 36 kV |
| Power | Basé sur la conception demandée |
| Type | Batterie de condensateurs de shunt Filtre de passage de bande - Banc de filtre réglé - Banc de filtre réglé |
| Endroit | Intérieur ou extérieur |
| Diplôme de protection | IP54 maximum |
| Ventilation | Ventilateur ou refroidissement forcé à l’air |
| Configuration de la banque | Fixe ou commuté |
| Protection | Surintensité, courant de déséquilibre, défaut de mise à la terre, connexion de mise à la terre, surtensions (sur demande) |