Choisissez votre région et votre langue

Menu

Protection contre les surtensions moteur MSP

Limiter la contrainte d’isolation de tour à tour imposée au dispositif protégé

La banque de protection contre les surtensions moteur (MSP) offre une protection contre les défaillances d’isolation pour les moteurs, les autres machines rotatives et les transformateurs de type sec. Cela garantit le fonctionnement continu de l’équipement, du système électrique et du processus de fabrication.

La fonction principale de la banque de protection contre les surtensions moteur MSP est de protéger l’isolation des enroulements du dispositif protégé. La classe station et les parafoudres à l’oxyde métallique agissent pour limiter la tension maximale du dispositif, à une amplitude prédéterminée . Des condensateurs de surtension spécialement conçus, connectés en parallèle avec les parafoudres, contrôlent le taux de montée de la surtension résultante. La combinaison de parasurtenseurs et de condensateurs de surtension permet de limiter la contrainte d’isolation de tour en tour sur le dispositif protégé.
 

Applications

  • Moteurs et générateurs haute tension
  • Transformateurs de type sec 
  • Centres de commande de moteur
  • Appareillage de commutation moyenne tension

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Résistance aux surtensions transitoires élevées
  • Faibles pertes d’exploitation
  • Longue durée de vie
  • Unités tout film avec un fluide diélectrique entièrement biodégradable sans BPC
  • Connexions externes simplifiées
  • Boîtier modulaire compact
  • Adaptable aux besoins des clients
productImage.imageAlt

Brefs données sur le rendement

MSP   
Plage de tension 1 à 24 kV
Logement NEMA 3R
Plage de température -50 °C À 60 °C
Grossesse Non-PCB
Temps de congé 5 minutes

Offre connexe