Choisissez votre région et votre langue

Menu

Sectionneur à ouverture centrale horizontal de type V DDHV

Sectionneur à ouverture centrale avec encombrement réduit et fiabilité élevée

Le sectionneur à ouverture centrale de type « V » DDHV d’Hitachi Énergie est un équipement de sous-station compact, fiable et convivial.

Convenant aux applications jusqu’à un niveau de tension de 145 kV, le DDHV est conçu pour être installé dans des postes extérieurs. Il possède deux isolateurs mobiles par phase disposés en « V », ce qui rend la conception DDHV compacte et simple.  Pour cette raison, le DDHV est une solution privilégiée pour les sous-stations où l’espace est coûteux ou limité.

Les sectionneurs DDHV autorisent une conception flexible et des opérations fiables. Des commutateurs de mise à la terre intégrés sont disponibles et peuvent être montés d’un côté ou des deux côtés du sectionneur.

Applications :

  • Sous-stations dans des petites zones
  • Monté sur poteau
  • Sous-stations mobiles

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Conception fiable
  • Mis à l’essai conformément aux normes les plus récentes et pertinentes
  • Système de contact sans entretien
  • Verrouillages simples et fiables
  • Installation et mise en route faciles
  • Fonctionnement uniforme et régulier avec mécanisme de commande manuel ou à moteur

Brèves données sur les performances

productImage.imageAlt

Spécification

Unité

 

 

Tension nominale

kV

126

145

Courant nominal (A)

A

<= 2 000

<= 2 000

Courant de résistance de crête nominal pour le sectionneur et l’interrupteur de mise à la terre

kA (crête)

115

115

Courant nominal de résistance de courte durée (3 s) pour le sectionneur et l’interrupteur de mise à la terre

kA (eff.)

44

44

Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance à 50 Hz pendant 1 min

Mise à la terre et entre les phases

kV (eff.)

230

275 (humide) / 335 (sec)

Sur la distance d’isolement

kV (eff.)

230 (+73)

369

Tension nominale de résistance à la foudre (1,2 / 50 μs)

Mise à la terre et entre les phases

kV

550

650

Sur la distance d’isolement

kV

550 (+103)

750

Résistance du circuit

μΩ

120

120

En savoir plus