Le dispositif Switching Control Sentinel (SCS) est un dispositif de commande à microprocesseur qui peut gérer la fermeture ou l’ouverture synchronisée des disjoncteurs à pôles indépendants (IPO). Logé dans un boîtier NEMA 1, le SCS est installé en usine comme un composant modulaire dans l’armoire de commande du disjoncteur.
Tous les modèles peuvent être utilisés dans n’importe quelle application de fermeture ou d’ouverture synchrone, grâce à la configuration et au câblage externe. Un circuit de dérivation, assurant le fonctionnement du groupe du disjoncteur en cas de perte de l’alimentation c.c., peut être activé ou désactivé au moyen d’un cavalier externe.
La version actuelle du microprogramme est 3.55, build 14.