Le CBS surveille l’usure de l’interrupteur, l’intégrité du système de gaz SF 6, le système mécanique du disjoncteur, le système de commande électrique et les auxiliaires. Il se compose d’un microprocesseur modulaire et de capteurs. Le CBS est facilement disponible pour être appliqué sur tous les disjoncteurs de réservoir hors tension Hitachi Énergie. Sur demande, des trousses d’installation peuvent également être fournies pour les disjoncteurs GIS et de réservoir sous tension d’Hitachi Énergie. La version actuelle du micrologiciel est 3.61.
Disjoncteur Sentinel (CBS)
CBS Lite .
Le CBS Lite est destiné à être utilisé dans les applications nécessitant des capacités de surveillance haut de gamme dans un ensemble économique. Le CBS Lite offre la même fonctionnalité que le CBS régulier, à l’exception du fait que le déplacement du contact est simulé, et non mesuré. Le CBS Lite est offert pour l’installation sur les disjoncteurs mono-pression SF 6 Hitachi Énergie et non Hitachi Énergie. La version actuelle du micrologiciel est 3.61.
CBS Lite CSA .
Le CBS Lite CSA est une variante du CBS Lite. Comme pour le Lite, le CBS Lite CSA peut être installé dans les disjoncteurs SF 6 à pression unique Hitachi Énergie et non Hitachi Énergie. La différence entre les deux produits est le remplacement de la surveillance du chauffage par 3 entrées d’analyse de signature de bobine. La version actuelle du micrologiciel est 3.57.
CBS-F6®
Le moniteur de gaz CBS-F6 est destiné à être utilisé dans des applications ne nécessitant pas la capacité de surveillance complète du CBS ou du CBS Lite existant. Il fournit les mêmes algorithmes que ceux utilisés dans le dispositif CBS aujourd’hui, mais surveille strictement la pression de gaz, la température et la pression compensée par la température. Le CBS-F6 peut être appliqué à n’importe quel appareillage de commutation rempli de SF6, à la fois Hitachi Énergie et non Hitachi Énergie. La version actuelle du micrologiciel est 3.53.
Applications
La gamme de dispositifs CBS surveille jusqu’à trois zones de gaz distinctes et fournit des données de pression compensée par la température soit sans fil à un emplacement distant, soit localement au niveau du disjoncteur. Les dispositifs CBS fonctionnent sur tous les équipements suivants :
- CBS, CBS lite et CBS F6 : Disjoncteurs Hitachi Énergie SF 6 (réservoir mort, réservoir sous tension, hybride, GIS)
- CBS Lite : Toute marque de disjoncteurs SF 6 OEM (réservoir mort, réservoir sous tension, hybride, GIS)
- Comprend le fonctionnement en gang et sur poteau indépendant
- Tout type de mécanisme
- Tout type d’application de disjoncteur (commutation de ligne, commutation de réacteur, etc.)
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Hitachi Énergie est le seul fournisseur qui offre une solution de bout en bout vraiment complète : à partir de l’appareil et des services d’ingénierie correspondants jusqu’à un système de gestion des actifs basé sur le risque à grande échelle.
- La famille CBS offre des solutions pour tous les types et applications de disjoncteurs haute tension de n’importe quelle marque. Il peut donc être directement utilisé pour les applications de surveillance de parc.
- Nos ensembles de surveillance d’équipement fournissent une solution conforme au « réseau intelligent » qui surveille continuellement l’état d’un disjoncteur et nos appareils sont disponibles en option installée en usine ou en modernisation sur le terrain.
- Nous disposons d’un personnel technique expert pour aider les clients, de l’évaluation à l’installation et au processus d’utilisation.
| Caractéristiques |
CBS |
CBS Lite |
CBS Lite CSA |
CBS-F6 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Surveiller l’intégrité du système degaz SF 6 | 1 ou 3 zones |
3 zones |
3 zones |
3 zones |
|
| Surveiller l’état des bobines de fermeture/déclenchement et des interrupteurs auxiliaires | x |
x |
x |
||
| Système de charge du mécanisme de surveillance | x |
x |
x |
||
| Surveiller le fonctionnement des chauffe-armoires et des chauffe-réservoirs | x |
x |
|||
| Enregistrer les courants de phase du disjoncteur, les caractéristiques de déplacement, les temps de fonctionnement et le nombre d’opérations | x |
x** |
x** |
||
| Consigner les antécédents à court et à long terme de pression, de température et de pression compensée par la température | x |
x |
x |
x |
|
| Consigner les opérations, les alarmes, les démarrages de moteur et le fonctionnement du thermostat | x |
x |
x |
||
| Déterminer l’usure des contacts et des buses d’arc de l’interrupteur | x* |
I2t seulement |
I2t seulement |
||
| Modbus Modbus, communications série DNP3.0 | Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
|
| Tableau Modbus communication Ethernet Modbus , DNP3.0 | Externe |
Externe |
Externe |
Externe |