Choisissez votre région et votre langue

Menu

Ententes concernant la prestation de services

Il y a une demande croissante pour les ententes de service HVDC, une assurance temps de disponibilité pour une plus grande tranquillité d’esprit, permettant au client de se concentrer sur ses activités principales.

Le meilleur effet d’une entente de service à la clientèle est obtenu lorsqu’elle est mise en œuvre au début du cycle de vie du système. 

Par la suite, les services nécessaires peuvent être appliqués à toutes les étapes de la vie de votre système. Les ententes HVDC  Care définissent le niveau de service, la durée de validité et s’il s’agit d’une livraison récurrente (licenciée) ou ponctuelle. Les ententes de service HVDC Care sont disponibles pour toutes les phases du cycle de vie d’une installation et, dans de nombreux cas, des mesures correctives ne sont nécessaires qu’à l’occasion. Hitachi Énergie s’engage à offrir un soutien personnalisé et offre plusieurs options de service. En signant une entente de service HVDC Care avec Hitachi Énergie pour tous les services nécessaires à la station de convertisseur, la disponibilité et la fiabilité sont maximisées. 

La réponse rapide, la gestion du cycle de vie, l’amélioration du rendement, l’excellence opérationnelle et d’autres services sont adaptés aux besoins de nos clients.

Product image for: Ententes concernant la prestation de services